(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工芝 6mmパイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WT-600-45-30
人工芝 6mmパイル オクナイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,746円
税込単価
18,421円

【特長】・簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 厚み(mm):
    6
  • 材質1:
    表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRコーティング
  • 長さ(m):
    30

型番

WT-600-45-30 解除

Loading...

商品情報を表示

WT-600-45-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-600-45-30

4903620000978
868-3064
450
9kg

1個

16,746( 18,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です
【用途】
・建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

人工芝 6mmパイルの型番WT-600-45-30のページです。
型番WT-600-45-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工芝 6mmパイル

人工芝 6mmパイル

    人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付

    人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付

      塩ビマット

      塩ビマット

        カーペットファインコード

        カーペットファインコード

          TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m

          TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m

            テラモト ビニール長マットピラミッド緑

            テラモト ビニール長マットピラミッド緑

              ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

              ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                508mmx1.8m  滑り止めマット(ブラック)

                508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)

                  通路マット

                  通路マット

                    ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10

                    ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10

                      コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

                      コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

                        塩ビマット(ピラミッドタイプ)

                        塩ビマット(ピラミッドタイプ)

                          ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー

                          ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー

                            メーカー ワタナベ工業 ワタナベ工業 日大工業 ワタナベ工業 トラスコ中山 テラモト ミヅシマ工業 エスコ アズワン ワタナベ工業 山崎産業 日大工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 16,746円 27,927円 20,017円 42,281円 18,964円 34,031円 60,241円 1,630円 38,726円 1,431円 20,021円 20,017円 23,242円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   5日目   5日目   18日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット 通路用マット カーペット 通路用マット - 通路用マット ノンスリップマット 通路用マット - 吸油・吸水マット 通路用マット -
                            形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ ロールタイプ -
                            グリーン グリーン - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRコーティング 表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRエンボスラバー - ポリエステル - - - - - - - - -

                            人工芝 6mmパイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WT-600-120-30
                            WT-600-182-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 幅(mm) 質量

                            29,215円

                            ( 32,137円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4903620001081-120023.7kg

                            43,498円

                            ( 47,848円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4903620000886-182036kg

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました