(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 卓上型受信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 卓上型受信機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,362円
税込単価
86,198円

【特長】・特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、32...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • トラスココード:
    817-2876
  • 質量(g):
    690.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • タイプ:
    受信機
  • 付属品詳細:
    直付アンテナ(2本)/ACアダプタ/3極ホーンコード(2m)/ゴム(4個)/設定用ドライバー

型番

WT-1120 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-1120

1個

78,362( 86,198円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。

【商品仕様】
・卓上型受信機
・トラスココード:817-2876
・質量:690g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 卓上型受信機の型番WT-1120のページです。
型番WT-1120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 卓上型受信機

TOA 卓上型受信機

    TOA 中継器

    TOA 中継器

      TOA 10W卓上アンプ

      TOA 10W卓上アンプ

        チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

        チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

          TOA 壁掛け型スピーカ3W

          TOA 壁掛け型スピーカ3W

            TOA BGM用アンプ 30W

            TOA BGM用アンプ 30W

              TOA 15W卓上アンプ

              TOA 15W卓上アンプ

                TOA 30W卓上アンプ

                TOA 30W卓上アンプ

                  ベルトクリップ

                  ベルトクリップ

                    メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ICOM
                    通常価格 78,362円 326,587円 27,323円 63,157円 11,293円 47,370円 44,756円 58,540円 6,613円
                    通常出荷日 5日目   5日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    商品タイプ 特定小電力トランシーバー - - - - - - - -
                    付属品 あり - - - - - - - -
                    電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - -
                    トラスココード 817-2876 - - - - - - - -
                    質量(g) 690.000 - - - - - - - -

                    TOA 卓上型受信機のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました