(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,417円
税込単価
48,859円

【特長】・特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、32...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • JANコード:
    4538095000583
  • トラスココード:
    817-2875
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    32.5
  • 高さ(mm):
    163.6
  • 幅(mm):
    62
  • タイプ:
    受信機
  • 付属品詳細:
    ACアダプタ/3極ホーンコード(2m)/設定用ドライバー

型番

WT-1110 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-1110

1個

44,417( 48,859円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。

【商品仕様】
・卓上型受信機
・JANコード:4538095000583
・トラスココード:817-2875
・質量:270g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機の型番WT-1110のページです。
型番WT-1110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

    TOA 卓上型送信機

    TOA 卓上型送信機

      アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

      アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

        アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

        アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

          特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

          特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

            フリーストップマイクスタンド

            フリーストップマイクスタンド

              マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

              マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

                TOA メガホン用壁掛け金具

                TOA メガホン用壁掛け金具

                  アイコム アイコムハードケースL

                  アイコム アイコムハードケースL

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                      ハードケースS

                      ハードケースS

                        TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                        TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                          TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm

                          TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm

                            メーカー TOA TOA アルインコ アルインコ ケンウッド TOA アルインコ TOA ICOM アルインコ ICOM TOA TOA
                            通常価格 44,417円 52,815円 152,244円 4,000円 54,672円 30,075円 26,250円 5,403円 6,613円 41,491円 6,613円 13,205円 11,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   1日目   2日目   7日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー - - -
                            付属品 あり - - - あり - あり - - あり - - -
                            電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - - 専用リチウムイオンバッテリー(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - - -
                            JANコード 4538095000583 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 817-2875 - - - - - - - - - - - -

                            TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました