(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
324,660円
税込単価
357,126円

【特長】・軽くて丈夫なシャッター・安全に配慮した柱埋め込み方式・水切りカバーが...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2532
  • 高さ(mm):
    2570
  • 色:
    ムーンホワイト
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    基本棟
  • 背面高さ(mm):
    2520
  • 外形寸法(mm)間口:
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2570
  • 有効内寸(mm)間口:
    2476

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 組立費が別途かかります。(沖縄・離島は要見積)

型番

WS-Z2522 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
上部外寸(mm)間口×奥行
床面積([[M2]])
外形寸法(mm)奥行
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-Z2522

2290
4904780145646
113-0148
273000.0
-
5.8
2290
2120
2330

1個

324,660( 357,126円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なシャッター
・安全に配慮した柱埋め込み方式
・水切りカバーが標準装備
・雪や台風に強い柱構造です
【用途】
・屋外収納用物置(扉シャッター使用)
【材質】
・スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
【セット内容】
・アンカーボルト
・軒とい
・たて樋

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 組立費が別途かかります。(沖縄・離島は要見積)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟の型番WS-Z2522のページです。
型番WS-Z2522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟

Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟

    Mr.シャッターマン ダンディWSB 間口2900mm 基本棟

    Mr.シャッターマン ダンディWSB 間口2900mm 基本棟

      Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟

      Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟

        メーカー タクボ タクボ タクボ
        通常価格 324,660円 331,625円 319,375円
        通常出荷日 15日目   15日目   15日目  
        間口(mm) 2532 2900 1832
        高さ(mm) 2570 2110 2570
        ムーンホワイト ムーンホワイト ムーンホワイト
        材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
        タイプ 基本棟 基本棟 基本棟

        Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました