(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトシートロール 1800mm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトシートロール 1800mm×50m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,832円
税込単価
4,215円

【特長】・家具などを傷や汚れから守るシートです・玄関タイルの上に敷くことで泥汚...

詳細情報を確認する

型番

WSR1850 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSR1850

2個

3,832( 4,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具などを傷や汚れから守るシートです
・玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります
【商品仕様】
・ホワイトシートロール1800mm×50m
・JANコード:4905009364916
・トラスココード:817-8866
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホワイトシートロール 1800mm×50mの型番WSR1850のページです。
型番WSR1850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトシートロール 1800mm×50m

ホワイトシートロール 1800mm×50m

    ホワイトシートロール 1800mm×100m

    ホワイトシートロール 1800mm×100m

      IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

      IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

        IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

        IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

          カラーシート ブルークロス #1000

          カラーシート ブルークロス #1000

            Jブルークロス50

            Jブルークロス50

              #3000クロス 1.8m幅×100m

              #3000クロス 1.8m幅×100m

                最軽量ホワイトシート ロール巻

                最軽量ホワイトシート ロール巻

                  ホワイトシート #2500

                  ホワイトシート #2500

                    #2500 OSブルークロス

                    #2500 OSブルークロス

                      スノーテックス1100 1.8×50m

                      スノーテックス1100 1.8×50m

                        ターピークロスブルー #3000

                        ターピークロスブルー #3000

                          1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

                          1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 エスコ
                            通常価格 3,832円 6,852円 2,292円 4,217円 19,536円 13,653円 46,302円 5,497円 1,104円 20,419円 24,411円 30,815円 21,440円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート ブルーシート ブルーシート - - カラーシート - デザインシート ブルーシート その他
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ブルー - ホワイト ホワイト ブルー その他 ブルー ブラック
                            幅×長さ(m) 1.8×50 1.8×100 0.9×50 0.9×100 1.8×100 1.8×50 - - - - 1.8×50 - 1.38×2
                            JANコード 4905009364916 4905009364954 4905009364893 4905009364930 - - - - - - - - -

                            ホワイトシートロール 1800mm×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました