(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,335円
税込単価
20,169円

【特長】・ホースの両端金具にマグネシウムカプラーを取り付けた耐油仕様です。【商...

詳細情報を確認する

型番

WSOM-203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSOM-203

1個

18,335( 20,169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの両端金具にマグネシウムカプラーを取り付けた耐油仕様です。
【商品仕様】
・外径(mm):12.5
・内径(mm):8.5
・全長(m):20
・肉厚(mm):2
・最高使用圧力(MPa):1
・使用流体:空気
・外径×内径(mm):12.5×8.5
・タイプ:スーパーカプラW23SPN
・最高空気圧力:1MPa
・JANコード:4571179316859
・トラスココード:799-5636
・質量:1840g
【材質/仕上】
・エラストマー、アルミマグネシウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203の型番WSOM-203のページです。
型番WSOM-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203

    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

      WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20

      WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20

        WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-10

        WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-10

          WTB 糸巻きコイルホース AC-3T

          WTB 糸巻きコイルホース AC-3T

            3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

            3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

              WTB 糸巻きコイルホース AC-5T

              WTB 糸巻きコイルホース AC-5T

                2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

                2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

                  WTB 糸巻きコイルホース AC-7T

                  WTB 糸巻きコイルホース AC-7T

                    2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)

                    2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)

                      GC 袋ナット付 ジョイント

                      GC 袋ナット付 ジョイント

                        GC エアーストッパー

                        GC エアーストッパー

                          φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)

                          φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)

                            メーカー WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション エスコ WTBワタベコーポレーション エスコ WTBワタベコーポレーション エスコ アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス エスコ
                            通常価格 18,335円 11,730円 14,682円 9,727円 5,260円 3,150円 6,060円 5,010円 6,433円 1,530円 450円 540円 4,063円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能

                            WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました