(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,730円
税込単価
12,903円

【特長】・ホースの両端金具にマグネシウムカプラーを取り付けた耐油仕様です。【商...

詳細情報を確認する

型番

WSOM-103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSOM-103

1個

11,730( 12,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの両端金具にマグネシウムカプラーを取り付けた耐油仕様です。
【商品仕様】
・外径(mm):12.5
・内径(mm):8.5
・全長(m):10
・肉厚(mm):2
・最高使用圧力(MPa):1
・使用流体:空気
・外径×内径(mm):12.5×8.5
・タイプ:ハイカプラW23SN
・最高空気圧力:1MPa
・JANコード:4571179316835
・トラスココード:799-5610
・質量:920g
【材質/仕上】
・エラストマー、アルミマグネシウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103の型番WSOM-103のページです。
型番WSOM-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203

    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203

      WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-10

      WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-10

        WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20

        WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20

          軽量マグダスターガン

          軽量マグダスターガン

            “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

            “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

              TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセット

              TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセット

                吸上式エアークリーナー CPN-005

                吸上式エアークリーナー CPN-005

                  糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

                  糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

                    圧力調整器(エアーレギュレーター)

                    圧力調整器(エアーレギュレーター)

                      跳ね返り防止シールド

                      跳ね返り防止シールド

                        スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

                        スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

                          GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

                          GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

                            メーカー WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) WTBワタベコーポレーション アークランド グリーンクロス SK-11 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 11,730円 18,335円 9,727円 14,682円 12,597円 803円 880円 2,722円 6,169円 4,800円 1,224円 4,674円 4,074円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目  

                            WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました