(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I型広巾ストレートエッヂ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

I型広巾ストレートエッヂ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
162,001円 ~ 3,602,346円  特別価格 
税込価格
178,201円 ~ 3,962,581円  特別価格 

【特長】・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。・SEIWは水準器...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
精度(mm)
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.006
4520698013336
838-1252
1000
85
20000
炭素工具鋼

1個

546,155円

387,333

( 426,066円 )

7日目

0.008
4520698013343
838-1253
1500
100
35000
炭素工具鋼

1個

855,386円

603,988

( 664,387円 )

7日目

0.01
4520698013350
838-1254
2000
120
54000
炭素工具鋼

1個

1,135,992円

1,056,018

( 1,161,620円 )

7日目

0.012
4520698013367
838-1255
2500
140
78000
炭素工具鋼

1個

2,347,784円

1,994,207

( 2,193,628円 )

19日目

0.014
4520698013374
838-1256
3000
180
110000
炭素工具鋼

1個

3,602,346円

3,042,901

( 3,347,191円 )

19日目

0.004
4520698013398
838-1258
500
85
10000
炭素工具鋼

1個

375,385円

267,461

( 294,207円 )

7日目

0.024
4520698013251
838-1276
1000
85
20000
炭素工具鋼

1個

290,972円

199,694

( 219,663円 )

7日目

0.034
4520698013268
838-1277
1500
100
35000
炭素工具鋼

1個

505,385円

362,108

( 398,319円 )

7日目

0.044
4520698013275
838-1278
2000
120
54000
炭素工具鋼

1個

734,597円

633,442

( 696,786円 )

19日目

0.014
4520698013312
838-1282
500
85
10000
炭素工具鋼

1個

162,001円

155,067

( 170,574円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
・SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
・研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
【用途】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I型広巾ストレートエッヂ

I型広巾ストレートエッヂ

    ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

      アイ形直定規 A級焼入

      アイ形直定規 A級焼入

        工形ストレートエッジ

        工形ストレートエッジ

          工形ストレートエッジ B級(非焼入)

          工形ストレートエッジ B級(非焼入)

            コウ形ストレートエッジA級

            コウ形ストレートエッジA級

              アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

              アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

                アイビームストレートエッジ

                アイビームストレートエッジ

                  アイビーム型ストレートエッヂB級

                  アイビーム型ストレートエッヂB級

                    ベベル形ストレートエッジ No.214-1

                    ベベル形ストレートエッジ No.214-1

                      大菱計器 ベベル形ストレートエッジ

                      大菱計器 ベベル形ストレートエッジ

                        ナイフ形ストレートエッジ

                        ナイフ形ストレートエッジ

                          ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

                          ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 理研計測器 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 ユニセイキ
                            通常価格 162,001円 231,002円 43,216円 346,000円 277,520円 291,402円 40,626円 28,169円 22,499円 7,438円 5,144円 16,912円 45,674円
                            通常出荷日 7日目~   19日目   7日目~   7日目   45日目~   7日目   7日目   7日目~   7日目   18日目   18日目   7日目   1日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ
                            目盛り - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -

                            I型広巾ストレートエッヂのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました