(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

救急救命活動靴 WS17ER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS17ER-25.0
救急救命活動靴 WS17ER キュウキュウキュウメイカツドウクツ WS17ER

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・手を使わず、素早く簡単に着脱が可能な安全靴で、足入れしやすい広い履口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂)

型番

WS17ER-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

WS17ER-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS17ER-25.0

25
4957520149039
819-2394
820

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を使わず、素早く簡単に着脱が可能な安全靴で、足入れしやすい広い履口形状です。
・スリッポンでありながらバンド式の靴で、足の固定を3タイプ(しっかり・ゆるめ・ゆるい)に変更できます。
・ソールは3層構造です。
・耐滑性、耐久性に優れたソールです。
【用途】
・救急隊、金属加工、物流など。
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

救急救命活動靴 WS17ERの型番WS17ER-25.0のページです。
型番WS17ER-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

救急救命活動靴 WS17ER

救急救命活動靴 WS17ER

    安全靴 短靴 WS11黒

    安全靴 短靴 WS11黒

      耐滑静電プロスニーカー NS618BKS

      耐滑静電プロスニーカー NS618BKS

        メーカー シモン シモン シモン
        通常価格 5,000円 8,878円 5,418円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 あり - -
        静電気帯電防止機能 あり - -

        救急救命活動靴 WS17ERのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        WS17ER-23.5
        WS17ER-24.0
        WS17ER-24.5
        WS17ER-25.5
        WS17ER-26.0
        WS17ER-26.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        5,000円

        ( 5,500円 )
        1個 あり

        4日目

        23.54957520149008819-2391760

        5,000円

        ( 5,500円 )
        1個 あり

        1日目

        244957520149015819-2392780

        5,000円

        ( 5,500円 )
        1個 あり

        4日目

        24.54957520149022819-2393800

        5,446円

        ( 5,991円 )
        1個 あり

        4日目

        25.54957520149046819-2395840

        5,000円

        ( 5,500円 )
        1個 あり

        4日目

        264957520149053819-2396860

        5,000円

        ( 5,500円 )
        1個 あり

        4日目

        26.54957520149060819-2397880

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました