(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WRXS-2
ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m ロープリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,987円
税込単価
2,186円

【特長】・安価で軽量・強度に優れたロープです。【用途】・一般作業などの各種結束...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    袋入
  • 線径(mm):
    9
  • 長さ(m):
    20

Loading...

 
カタログを表示

WRXS-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
材質1
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRXS-2

4903599112344
795-0594
5.81
ポリエステル
760

2個

1,987( 2,186円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量・強度に優れたロープです。
【用途】
・一般作業などの各種結束。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20mの型番WRXS-2のページです。
型番WRXS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

    ダイヤロープドラム巻

    ダイヤロープドラム巻

      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

        作業用ロープ

        作業用ロープ

          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 4φ×1m

            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 4φ×1m

              ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

              ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                  ロープ クレモナロープ巻物

                  ロープ クレモナロープ巻物

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

                          パイレン金剛打ドラム巻 5φ

                          パイレン金剛打ドラム巻 5φ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク アズワン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,789円 80円 91円 1,440円 82円 31円 7,678円 2,558円 44,670円 132円 23円 402円 120円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            - - - - - - - - -
                            包装形態 袋入 ドラム巻 - - - - バンド掛巻 バンド掛巻 バンド掛巻 - - - ドラム巻
                            線径(mm) 9 - - - - - - 6 - - - - -
                            長さ(m) 20 - - - - - - 20 200 - - - -

                            ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRXC-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 引張強度(kN) 材質1 質量(g)

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            4903599112337795-05862.09綿700

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました