(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,580円
税込単価
6,138円

【特長】・どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。・台車の...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    その他
  • 色:
    黄/黒
  • 幅×長さ (mm):
    50×1220
  • 厚み(mm):
    20
  • JANコード:
    4582281062572
  • トラスココード:
    818-8544
  • 厚さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    50
  • 質量(g):
    1550.0
  • 材質1:
    合成ゴム
  • 取付方法詳細:
    固定せず床に置くのみ
  • 長さ(mm):
    1220
  • 長さ(m):
    1.22

型番

WRST-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRST-20

1個

5,580( 6,138円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
・台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
【用途】
・台車での作業に。
・物流倉庫に。
・工場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーストッパーの型番WRST-20のページです。
型番WRST-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーストッパー

ラバーストッパー

    タイヤストッパー

    タイヤストッパー

      カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

      カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

        トーグ タイヤストッパー普通車用

        トーグ タイヤストッパー普通車用

          トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

          トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

            ネオガード(スリム看板サイズ用)

            ネオガード(スリム看板サイズ用)

              安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

              安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                台車グリップ

                台車グリップ

                  ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                  ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                    光 L型プロテクター1000mm

                    光 L型プロテクター1000mm

                      125x1000x93mm トラコーナーガード

                      125x1000x93mm トラコーナーガード

                        バングリップ

                        バングリップ

                          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

                          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

                            メーカー ワコーパレット スリーエッチ カーボーイ トーグ安全工業 トーグ安全工業 仙台銘板 トラスコ中山 カーボーイ サンキン エスコ カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 5,580円 1,814円 877円 2,000円 3,144円 1,871円 1,097円 800円 6,013円 5,280円 5,620円 800円 4,411円
                            通常出荷日 2日目   7日目   6日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            取付方法 その他 その他 - - - - 貼付タイプ - 差し込みタイプ - ビス止め 貼付タイプ -
                            黄/黒 - - - - - - - 黄/黒 -
                            幅×長さ (mm) 50×1220 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 20 - 14 - - - - - - - 18 - -
                            JANコード 4582281062572 - - - - - - - - - - - -

                            ラバーストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました