(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤモッコ 用シート 2M角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤモッコ 用シート 2M角

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,862円
税込単価
17,448円

【特長】・エステル帆布で丈夫です【用途】・ワイヤモッコのシートの張り替え【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    2900.0
  • トラスココード:
    851-6610
  • 材質1:
    エステル
  • 詳細タイプ:
    ワイヤモッコ用シート

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRMS2

1個

15,862( 17,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エステル帆布で丈夫です
【用途】
・ワイヤモッコのシートの張り替え
【商品仕様】
・サイズ(m):2.0角
・エステル帆布
・トラスココード:851-6610
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・エステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤモッコ 用シート 2M角の型番WRMS2のページです。
型番WRMS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤモッコ 用シート 2M角

ワイヤモッコ 用シート 2M角

    大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

    大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

      大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

      大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

          PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

          PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

            ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

            ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

              ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

              ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                防水型トラッシュシート

                防水型トラッシュシート

                  ゴムモッコ(リングタイプ)

                  ゴムモッコ(リングタイプ)

                    丸型フレコンバッグ[底十字]

                    丸型フレコンバッグ[底十字]

                      トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                      トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                        ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

                        ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

                          シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

                          シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ テザック 大洋製器工業 大洋製器工業 丸善織物 高木綱業 エスコ 丸善織物 日興製綱 エスコ
                            通常価格 15,862円 10,429円 15,514円 5,470円 11,734円 26,560円 25,996円 25,910円 48,205円 6,890円 15,646円 42,279円 20,790円
                            通常出荷日 5日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   5日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目  
                            商品タイプ その他 - その他 - - - - モッコ モッコ - モッコ モッコ -
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2900.0 - 2330.0 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-6610 - 851-6609 - - - - - - - - - -
                            材質1 エステル - エステル - - ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金 - - - - - - -

                            ワイヤモッコ 用シート 2M角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました