(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wスリング スリング径:9mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wスリング スリング径:9mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,778円 ~ 5,281円  特別価格 
税込価格
1,956円 ~ 5,809円  特別価格 

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    1.261
  • スリング径(mm):
    9

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4941107000899
1500.0
467-9202

1個

5,008( 5,509円 )

1日目

6
4941107100964
1770.0
815-7503

1個

5,281( 5,809円 )

1日目

2.5
4941107109257
830.0
815-7521

10個

1,778円

1,511

( 1,662円 )

7日目

3.5
4941107109356
1100.0
815-7522

10個

2,144円

1,626

( 1,789円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません
・生産物賠償責任保険(PL)付きです
【用途】
・玉掛け用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wスリング スリング径:9mm

Wスリング スリング径:9mm

    Wスリング スリング径:10mm

    Wスリング スリング径:10mm

      Wスリング スリング径:12mm

      Wスリング スリング径:12mm

        Wスリング スリング径:14mm

        Wスリング スリング径:14mm

          Wスリング スリング径:16mm

          Wスリング スリング径:16mm

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

              Wスリング スリング径:6mm

              Wスリング スリング径:6mm

                Wスリング 裸

                Wスリング 裸

                  Wスリング裸

                  Wスリング裸

                    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

                    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

                            メーカー 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 トラスコ中山 日興製綱 日興製綱 日興製綱 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,778円 1,305円 2,237円 2,111円 3,007円 1,238円 1,124円 658円 1,136円 12,461円 27,928円 1,123円 3,454円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   7日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング - - - - ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - ロープスリング ロープスリング
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 1.261 - - - - - 0.615 - - - - 0.66 4.28
                            スリング径(mm) 9 10 12 14 16 - 6 - - - - - -

                            Wスリング スリング径:9mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました