(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wスリング スリング径:8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WR-8S2
Wスリング スリング径:8mm ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    0.996
  • スリング径(mm):
    8

Loading...

商品情報を表示

WR-8S2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR-8S2

2
4941107100827
530.0
815-7514

1個

1,555( 1,711円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
・生産物賠償責任保険(PL)付きです。
【用途】
・玉掛け用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Wスリング スリング径:8mmの型番WR-8S2のページです。
型番WR-8S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wスリング スリング径:8mm

Wスリング スリング径:8mm

    Wスリング スリング径:9mm

    Wスリング スリング径:9mm

      Wスリング スリング径:14mm

      Wスリング スリング径:14mm

        Wスリング スリング径:16mm

        Wスリング スリング径:16mm

          Wスリング裸

          Wスリング裸

            Wスリング スリング径:12mm

            Wスリング スリング径:12mm

              Wスリング スリング径:10mm

              Wスリング スリング径:10mm

                Wスリング スリング径:6mm

                Wスリング スリング径:6mm

                  Wスリング 裸

                  Wスリング 裸

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                            メーカー 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,321円 1,778円 2,111円 3,007円 1,136円 2,237円 1,305円 1,124円 658円 2,162円 2,248円 935円 895円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   4日目~   1日目~   5日目   1日目~   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング - - - - - ロープスリング ロープスリング - ロープスリング - ロープスリング
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 0.996 1.261 - - - - - 0.615 - - - - 1.35
                            スリング径(mm) 8 9 14 16 - 12 10 6 - - - - -

                            Wスリング スリング径:8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WR-8S1
                            WR-8S15
                            WR-8S25
                            WR-8S3
                            WR-8S35
                            WR-8S4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,321円

                            ( 1,453円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            14941107100810310.0815-7512

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            1.54941107108151420.0815-7513

                            1,652円

                            ( 1,817円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            2.54941107108250630.0815-7515

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            34941107100834740.0815-7516

                            1,933円

                            ( 2,126円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            3.54941107108359850.0815-7517

                            2,044円

                            ( 2,248円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            44941107100841950.0815-7518

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました