(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wスリング スリング径:14mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WR-14S4
Wスリング スリング径:14mm ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,030円
税込単価
4,433円

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護...

詳細情報を確認する

  • スリング径(mm):
    14
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t):
    3.051

型番

WR-14S4 解除

Loading...

商品情報を表示

WR-14S4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR-14S4

4
4941107101442
3250.0
815-7500

5個

4,030( 4,433円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
・生産物賠償責任保険(PL)付きです。
【用途】
・玉掛け用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Wスリング スリング径:14mmの型番WR-14S4のページです。
型番WR-14S4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wスリング スリング径:14mm

Wスリング スリング径:14mm

    Wスリング スリング径:12mm

    Wスリング スリング径:12mm

      Wスリング スリング径:16mm

      Wスリング スリング径:16mm

        Wスリング スリング径:10mm

        Wスリング スリング径:10mm

          Wスリング スリング径:6mm

          Wスリング スリング径:6mm

            Wスリング スリング径:8mm

            Wスリング スリング径:8mm

              Wスリング 裸

              Wスリング 裸

                Wスリング スリング径:9mm

                Wスリング スリング径:9mm

                  Wスリング裸

                  Wスリング裸

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                            メーカー 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 2,111円 2,237円 3,007円 1,305円 1,124円 1,321円 658円 1,778円 1,136円 2,162円 2,248円 1,694円 895円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   4日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            スリング径(mm) 14 12 16 10 6 8 - 9 - - - - -
                            安全使用荷重2本垂直吊り(t) 3.051 2.241 3.979 1.557 - - - - - - - - -

                            Wスリング スリング径:14mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WR-14S2
                            WR-14S25
                            WR-14S3
                            WR-14S35
                            WR-14S5
                            WR-14S6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,782円

                            ( 3,060円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            249411071014281950.0815-7496

                            3,071円

                            ( 3,378円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            2.549411071142512270.0815-7497

                            3,359円

                            ( 3,695円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            349411071014352600.0815-7498

                            3,647円

                            ( 4,012円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            3.549411071143502920.0815-7499

                            4,606円

                            ( 5,067円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            549411071014593900.0815-7501

                            5,181円

                            ( 5,699円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            649411071014664550.0815-7472

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました