(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープカッター WRタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーロープカッター WRタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,942円 ~ 20,908円
税込価格
9,836円 ~ 22,999円

【特長】・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの直径10mmまで切断可能で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    刃部:特殊鋼
  • 材質2:
    パイプハンドル:スチール

(i)ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
切断能力:ワイヤ(mm)
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
適合替刃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
Φ6
Φ6
900.0
4981116109015
853-3648
WRJ-6

1個

8,942( 9,836円 )

5日目

590
Φ10
Φ10
2300
4981116109039
853-3643
WRJ-10

1個

10,657( 11,723円 )

5日目

750
Φ14
Φ14
3600.0
4981116109053
853-3645
WRJ-14

1個

12,599( 13,859円 )

5日目

1066
Φ20
Φ20
8200.0
4981116109091
853-3647
WRJ-20

1個

20,908( 22,999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの直径10mmまで切断可能です。
・ワイヤー先端がバラけません。
【材質】
・刃部:特殊鋼
・パイプハンドル:スチール

(i)ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープカッター WRタイプ

ワイヤーロープカッター WRタイプ

    ワイヤーカッター

    ワイヤーカッター

      ワイヤーロープカッター WC-200

      ワイヤーロープカッター WC-200

        ヒット ワイヤカッター

        ヒット ワイヤカッター

          ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

          ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

            6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

            6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

                ワイヤーカッター N-16

                ワイヤーカッター N-16

                  倍力ワイヤカッター PWC

                  倍力ワイヤカッター PWC

                    ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

                    ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

                      200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                      200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                        ケーブルカッター軽量型

                        ケーブルカッター軽量型

                          ワイヤークランプカッター

                          ワイヤークランプカッター

                            メーカー アーム産業 KEIBA ツノダ ヒット トラスコ中山 エスコ ツノダ ホーザン 松阪商事 ヒット エスコ ヒット スリーピークス技研
                            通常価格 8,942円 7,447円 3,760円 6,750円 2,060円 8,400円 4,409円 3,450円 7,398円 10,238円 10,190円 9,589円 6,110円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            材質1 刃部:特殊鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 パイプハンドル:スチール - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤーロープカッター WRタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            防災
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/05
                            柄は長いほうが効果がありますが、防災用では長さが制限されます。
                            防災ではありませんが、自転車用盗難防止チェーンをカットしましたが、
                            簡単に切れて驚きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました