(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【特長】・六角棒スパナの補助具として、増し締めに最適です【用途】・六角穴付ボル...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4984798008386
  • トラスココード:
    811-6670
  • 質量(g):
    122
  • 材質1:
    パイプ:スチール(黒色電着塗装)
  • セット内容(mm):
    六角棒スパナ5-6用パイプ・六角棒スパナ8-10用パイプ

(i)ご注意

  • パイプの奥まで六角棒スパナをしっかり差し込んで使用し、締め過ぎにご注意下さい。 パイプに適合するサイズ以外の六角棒スパナを使わないで下さい。

Loading...

【商品仕様】
型番:WP-S2
・セット内容(mm):六角棒スパナ5-6用パイプ・六角棒スパナ8-10用パイプ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-S2

1個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒スパナの補助具として、増し締めに最適です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結補助に

(i)ご注意

  • パイプの奥まで六角棒スパナをしっかり差し込んで使用し、締め過ぎにご注意下さい。 パイプに適合するサイズ以外の六角棒スパナを使わないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ用 パイプ 2本セットの型番WP-S2のページです。
型番WP-S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

    首下ショート・エクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

    首下ショート・エクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

      T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

      T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

        T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

        T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

          六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

          六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

            カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

            カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

              T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

              T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

                ロングボールポイント六角棒レンチセット

                ロングボールポイント六角棒レンチセット

                  メーカー エイト スーパーツール エイト エイト エイト ボンダス エイト 旭金属工業
                  通常価格 1,580円 5,260円 3,590円 3,060円 3,410円 5,890円 6,858円 6,666円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                  JANコード 4984798008386 - - - - - 4984798012468 -
                  トラスココード 811-6670 - - - - - 396-5431 -
                  質量(g) 122 - - - - - 765.500 -
                  材質1 パイプ:スチール(黒色電着塗装) - レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装) - - - 軸:特殊合金鋼 -
                  セット内容(mm) 六角棒スパナ5-6用パイプ・六角棒スパナ8-10用パイプ - - - - - - -

                  六角棒スパナ用 パイプ 2本セットのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  六角レンチの延長
                  評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                  他のメーカーで銀色の類似した製品がありますが、こちらの製品の方がしっかり感があると言うか、剛性が高く力をかけやすいように感じます。梨地ではないのでツルツルした手触りですが、滑りやすくはないです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました