(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス形圧力扇

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPS-12B
オールステンレス形圧力扇 オールステンレスケイアツリョクオウギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
197,699円
税込単価
217,469円

【特長】・モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ス...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

WPS-12B 解除

Loading...

商品情報を表示

WPS-12B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
標準消費電力料金
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPS-12B

50
30
722-3439
6000.0
377
377
1.1円/h
31/36

1個

197,699( 217,469円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ステンレス型です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス形圧力扇の型番WPS-12Bのページです。
型番WPS-12Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス形圧力扇

オールステンレス形圧力扇

    屋上換気扇(低騒音型)

    屋上換気扇(低騒音型)

      有圧換気扇専用風圧シャッター

      有圧換気扇専用風圧シャッター

        有圧換気扇(安全増防爆型)

        有圧換気扇(安全増防爆型)

          屋上換気扇(560×900×900mm)

          屋上換気扇(560×900×900mm)

            屋上換気扇 560×900×900mm

            屋上換気扇 560×900×900mm

              屋上換気扇(停止時密閉型)

              屋上換気扇(停止時密閉型)

                有圧換気扇(耐圧防爆型)

                有圧換気扇(耐圧防爆型)

                  圧力扇(1速式・単相100V)

                  圧力扇(1速式・単相100V)

                    有圧換気扇(防爆型)

                    有圧換気扇(防爆型)

                      屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                      屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                        ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                        ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                          メーカー テラル スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン テラル スイデン 鎌倉製作所 西邦工業
                          通常価格 197,699円 252,222円 11,013円 130,218円 95,534円 80,779円 136,519円 228,707円 36,700円 203,105円 105,381円 18,694円
                          通常出荷日 18日目   5日目   1日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   8日目~   5日目   15日目~   7日目  
                          電源(V) 三相200 - - 三相200 - - 三相200 三相200 単相100 三相200 - -
                          材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -

                          オールステンレス形圧力扇のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          WPS-16BT2D
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          出力
                          (W)
                          ハネ径
                          (cm)
                          トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 標準消費電力料金 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

                          320,722円

                          ( 352,794円 )
                          1個 あり

                          18日目

                          25040722-345519000.05185185.5円/h74/90

                          換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました