(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接式パワーポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPP-VIP13-5T
溶接式パワーポイント ヨウセツシキパワーポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,446円
税込単価
75,291円

【特長】・ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

型番

WPP-VIP13-5T 解除

Loading...

 
カタログを表示

WPP-VIP13-5T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)A
寸法(mm)D
寸法(mm)G
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPP-VIP13-5T

5
819-5521
4580269145675
3340.0
13
95
93
10

1個

68,446( 75,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
・精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
・基本使用荷重4倍の安全率です。
・100%磁気探傷試験済みです。
・機械指令2006/42/EGに適合しています。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接式パワーポイントの型番WPP-VIP13-5Tのページです。
型番WPP-VIP13-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接式パワーポイント

溶接式パワーポイント

    パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

    パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

      パワーポイントスイベル

      パワーポイントスイベル

        全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

        全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

          アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

          アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

            回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

            回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

              全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

              全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                  回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                  回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                    ロータリーアイボルトRE

                    ロータリーアイボルトRE

                      全方向アイボルト バリオリング

                      全方向アイボルト バリオリング

                        ハイパーリング

                        ハイパーリング

                          クロスビー クロスビー"マスターリンク"

                          クロスビー クロスビー"マスターリンク"

                            メーカー RUD RUD RUD RUD NANIWA(浪速鉄工) RUD RUD RUD RUD マーテック RUD 大洋製器工業 クロスビー
                            通常価格 21,438円 26,857円 21,205円 29,167円 549円 14,197円 28,545円 36,901円 37,443円 19,891円 24,277円 1,384円 8,492円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト フック アイボルト アイボルト - その他 その他
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼 - -

                            溶接式パワーポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WPP-VIP10-4T
                            WPP-VIP16-8T
                            WPP-VIP4-0.63T
                            WPP-VIP6-1.5T
                            WPP-VIP8-2.5T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 寸法(mm)A 寸法(mm)D 寸法(mm)G

                            44,752円

                            ( 49,227円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104819-552045802691456681770.0107877

                            74,149円

                            ( 81,564円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            108819-552245802691456824410.016100102

                            21,438円

                            ( 23,582円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100.63819-55174580269145637240.044041

                            23,110円

                            ( 25,421円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.5819-5518458026914564439064650

                            32,906円

                            ( 36,197円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            102.5819-55194580269145651880.086161

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました