(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,268円
税込単価
45,395円

【特長】・配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。【用...

詳細情報を確認する

型番

WPC-085SET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPC-085SET

1個

41,268( 45,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
【用途】
・配線端子の締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):4.2-85
・最小目盛(N・m):0.1
・全長(mm):234
・測定精度:右±2%左±3%
・測定精度:右±2%左±3%
・ブローケースサイズ(mm):475×125×60
・トルク調整範囲(Nm):4.2-85
・最小表示(Nm):0.1
・JANコード:4989530609241
・トラスココード:821-9485
・質量:2.2kg
【セット内容/付属品】
・ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.の型番WPC-085SETのページです。
型番WPC-085SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット

    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット

      68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

      68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

        12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

        12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

          パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

          パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

            ラチェット形デジタルトルクレンチ

            ラチェット形デジタルトルクレンチ

              メーカー スエカゲツール スエカゲツール エスコ エスコ TONE トップ工業
              通常価格 41,268円 46,575円 56,875円 38,200円 395,010円 49,489円
              通常出荷日 1日目   4日目   2日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

              Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました