(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シブヤ 排水処理パット10インチ

シブヤ 排水処理パット10インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,662円
税込単価
22,728円

【特長】・湿式穴あけ時に発生する汚水飛散やたれ流しを防ぎます。・TS-252用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パッド
  • 適合本体型式:
    TS-255、TS-255PRO
  • JANコード:
    00013796
  • トラスココード:
    852-2723
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    スチール

型番

WP10INCH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
WP10INCH00013796852-27231400.0スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP10INCH

1個

20,662( 22,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿式穴あけ時に発生する汚水飛散やたれ流しを防ぎます。
・TS-252用です。
【用途】
・ダイモドリル排水処理用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・260mm(10インチ)まで対応可能
・使用可能機種:TS-252
・JANコード:00013796
・トラスココード:852-2723
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・スチール

WP10INCHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シブヤ 排水処理パット10インチの型番WP10INCHのページです。
型番WP10INCHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シブヤ 排水処理パット10インチ

シブヤ 排水処理パット10インチ

    ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

    ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

      シブヤ ドライスイベル M27

      シブヤ ドライスイベル M27

        シブヤ フェンス固定アタッチメント

        シブヤ フェンス固定アタッチメント

          ポリクリック ダウンライトコアキット

          ポリクリック ダウンライトコアキット

            メーカー シブヤ トラスコ中山 シブヤ シブヤ ミヤナガ
            通常価格 20,662円 3,200円 39,799円 51,300円 45,810円
            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   5日目   3日目  
            商品タイプ パッド - - - -
            適合本体型式 TS-255、TS-255PRO - - - -
            JANコード 00013796 - - - -
            トラスココード 852-2723 - - - -
            質量(g) 1400.0 - - - -

            シブヤ 排水処理パット10インチのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました