(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WP-000-15AP
ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ) ホースハイカンセツゾクヨウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,143円 31,010円
税込単価
38,657円 34,111円

5000cPまでの各種オイルを移送できる手動ポンプです。【特長】・手動式のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
    オイル
  • 使用可能粘度:
    最高5000cP
  • 材質1:
    本体他:鋳鉄(FC200)
  • 材質2:
    内部部品:砲金(CAC203)
  • 材質3:
    ハンドル:アルミ
  • 材質4:
    パッキン:NBR
  • 取付穴間:
    132

(i)ご注意

  • 水には使用しないで下さい。(WP-000-15AP)
  • 配管の向きを変えて使用することはできません。吸入側を下、吐出側を上に設置してください。弁が自重で閉まるようになっており、横や逆さまにすると弁が閉まらず液体が吐出されなくなります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

WP-000-15AP 解除

Loading...

型番WP-000-15APWP-003-32APWP-005-40APWP-007-50AP
メーカー型式No.0-15No.3-32No.5-40No.7-50
使用液体オイル
使用可能粘度5,000cP
1ストローク当たり吐出量240cc650cc1,100cc2,000cc
接続フランジ(相フランジ付)Rc 1/2(15A)Rc 1 1/4(32A)Rc 1 1/2(40A)Rc 2(50A)
材料本体要部鋳鉄、砲金
ハンドルアルミ
パッキンニトリルゴム
質量5.9kg8.9kg13.6kg22.3kg
商品情報を表示

WP-000-15AP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
能力(cc/ストローク)
メーカー型番
JANコード
質量(kg)
トラスココード
接続口径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-000-15AP

240
No.1-20
4523606311111
5.3
850-9853
Rc1/2(15A)
180

1個

35,143円

31,010

( 34,111円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5000cPまでの各種オイルを移送できる手動ポンプです。
【特長】
・手動式のため連続圧送が可能です。緊急時や災害時に威力を発揮します。
・フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
・ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
・吸水6m(ドライ時2.5m)です。
・電源のない場所でも使用可能です。
【主な用途】
・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送
・非常用の給油

(i)ご注意

  • 水には使用しないで下さい。(WP-000-15AP)
  • 配管の向きを変えて使用することはできません。吸入側を下、吐出側を上に設置してください。弁が自重で閉まるようになっており、横や逆さまにすると弁が閉まらず液体が吐出されなくなります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)の型番WP-000-15APのページです。
型番WP-000-15APに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

    ウイングポンプ ヤツナミ印

    ウイングポンプ ヤツナミ印

      アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

      アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

          手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

          手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

            手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

            手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

              手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

              手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

                アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                  手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                  手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                    ローラー式 ガスライター

                    ローラー式 ガスライター

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                          アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                          アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 35,143円 30,302円 36,046円 29,417円 73,960円 97,055円 120,364円 29,417円 56,004円 680円 54,512円 45,167円 82,713円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   5日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - 手動式 手動式 手動式 手動式 - 手動式 関連商品 手動式 手動式 関連商品
                            使用可能液体 オイル - - - - - オイル オイル -
                            使用可能粘度 最高5000cP - - 5000cP以下 - - - - - - - - -
                            材質1 本体他:鋳鉄(FC200) - - - - - - - - - - - 接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス、パッキン:NBR
                            材質2 内部部品:砲金(CAC203) - - - - - - - - - - - -

                            ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WP-003-32AP
                            WP-005-40AP
                            WP-007-50AP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            能力
                            (cc/ストローク)
                            メーカー型番 JANコード 質量
                            (kg)
                            トラスココード 接続口径 面間
                            (mm)

                            53,229円

                            ( 58,552円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            650No.3-3245236063111428.9850-9854Rc1 1/4(32A)245

                            73,238円

                            ( 80,562円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1100No.5-40452360631115913.6850-9855Rc1 1/2(40A)295

                            111,377円

                            ( 122,515円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2000No.7-50452360631116622.3509-7398Rc2(50A)329

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました