(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ウッディラック WOR-8315 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ウッディラック WOR-8315 クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,405円
税込単価
12,546円

【特長】・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    その他
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    835
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    1470
  • JANコード:
    4905009349333
  • トラスココード:
    817-8859
  • 質量(g):
    15600.0
  • 材質1:
    天然木、スチール
  • 棚耐荷重((kg)/段):
    20
  • 総耐荷重(kg):
    80

型番

WOR-8315-CL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WOR-8315-CL

2個

11,405( 12,546円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。

【商品仕様】
・ウッディラックWOR-8315クリア
・JANコード:4905009349333
・トラスココード:817-8859
・質量:15.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ウッディラック WOR-8315 クリアの型番WOR-8315-CLのページです。
型番WOR-8315-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ウッディラック WOR-8315 クリア

IRIS ウッディラック WOR-8315 クリア

    ダイケン 少量プレート TSP

    ダイケン 少量プレート TSP

      ダイケン 3Wayストレーナー

      ダイケン 3Wayストレーナー

        セラムヒート用スタンド

        セラムヒート用スタンド

          ダイケン 火気厳禁プレート

          ダイケン 火気厳禁プレート

            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

              ストーブガード

              ストーブガード

                ブルーヒーター用パーツ

                ブルーヒーター用パーツ

                  ダイケン ストレーナー用Oリング

                  ダイケン ストレーナー用Oリング

                    遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                    遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                      置台キャスター

                      置台キャスター

                        ポット式ストーブ

                        ポット式ストーブ

                          ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

                          ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

                            メーカー アイリスオーヤマ ダイケン ダイケン ダイキン工業(空調) ダイケン ダイキン工業(空調) アイリスオーヤマ ダイニチ ダイケン 静岡製機 コロナ コロナ ダイケン
                            通常価格 11,405円 2,823円 5,909円 11,299円 2,823円 27,500円 6,663円 3,867円 565円 140,060円 6,685円 70,784円 1,381円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            天地棚段数(段) 4 - - - - - - - - - - - -
                            連結タイプ 単体型 - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 835 - - - - - - - - - - - -

                            IRIS ウッディラック WOR-8315 クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました