(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッディラック棚板 WOR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッディラック棚板 WOR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,523円
税込単価
2,775円

【特長】・ウッディラック用の別売のクロスバーです。・ウッディラックとの組み合わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ウッディラック棚板
  • JANコード:
    4905009349449
  • トラスココード:
    827-5220
  • 質量(g):
    10300.0
  • 材質1:
    天然木(ラッカー塗装)

型番

WOR-80T-CL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WOR-80T-CL

WOR-80T-CL

4個

2,523( 2,775円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッディラック用の別売のクロスバーです。
・ウッディラックとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッディラック棚板 WORの型番WOR-80T-CLのページです。
型番WOR-80T-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッディラック棚板 WOR

ウッディラック棚板 WOR

    630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

    630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

      IRIS モジュールボックス ウォールナット

      IRIS モジュールボックス ウォールナット

        IRIS モジュールボックス オフホワイト

        IRIS モジュールボックス オフホワイト

          IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

          IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

            IRIS モジュールボックス ナチュラル

            IRIS モジュールボックス ナチュラル

              バスケット用サイドボックス

              バスケット用サイドボックス

                2口IHクッキングヒーター用スタンド

                2口IHクッキングヒーター用スタンド

                  フロック ワイド30

                  フロック ワイド30

                    ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

                    ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

                      IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

                      IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

                        ASTAGE NVボックス #22 ブルー

                        ASTAGE NVボックス #22 ブルー

                          スライドボックスB

                          スライドボックスB

                            メーカー アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ サンカ(SANKA) ユニット アイリスオーヤマ アステージ アズワン
                            通常価格 2,523円 5,710円 3,255円 3,009円 2,254円 3,255円 250円 2,894円 2,203円 6,369円 4,519円 1,036円 1,200円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目   6日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ウッディラック棚板 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905009349449 - - - - - - - - - - - -

                            ウッディラック棚板 WORのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました