(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
960円 ~ 1,403円  特別価格 
税込価格
1,056円 ~ 1,543円  特別価格 

【特長】・形状は六角形で、PVDコーティング(PR15/PR18シリーズ)やC...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    W(六角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    6
  • 刃先仕様:
    Rホーニング
  • 勝手:
    勝手なし
  • 精度:
    M級
  • 溝・穴:
    両面ブレーカ、穴あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定39件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

WNMU080604EN-GM-PR1525【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、鋼、ステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒青色
・GMブレーカ:汎用
・M級
・JANコード:4960664692644
・トラスココード:805-0466
・質量:11.53g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
WNMU080604EN-GM-PR1535【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、耐摩耗性と安定性を向上
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒青色
・GMブレーカ:汎用
・M級
・JANコード:4960664692651
・トラスココード:805-0467
・質量:11.54g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
WNMU080604EN-GM-PR1510【特長】
・PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・GMブレーカ:汎用
・M級
・JANコード:4960664692637
・トラスココード:805-0465
・質量:11.9g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
WNMU080608EN-GH-PR1535【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
WNMU080604EN-GM-CA6535【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種。高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN型
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・GMブレーカ:汎用
・M級
・JANコード:4960664692668
・トラスココード:805-0464
・質量:11.53g
【材質/仕上】
・CVDコーティング
WNMU080608EN-GH-CA6535【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
・高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
・Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工に適合です。
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
WNMU080608EN-SM-PR1535ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-SM-PR1525ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-SM-PR1510ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-SM-CA6535ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GM-TN620Mミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GM-PR1535ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GM-PR1525ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GM-PR1510ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GM-CA6535ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GH-PR1525ミーリング用のチップです。
WNMU080608EN-GH-PR1510ミーリング用のチップです。
WNMU080604EN-GM-TN620Mミーリング用のチップです。

型番リスト

型番
被削材
詳細タイプ
材類
JANコード
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
S(mm)
質量(g)
寸法IC(mm)
寸法BS(mm)
コーティング種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1810
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

3日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1825
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1835
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1810
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

3日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

鋳鉄
SMブレーカ 低抵抗
PR1810
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

SMブレーカ 低抵抗
PR1825
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
SMブレーカ 低抵抗
PR1835
-
-
3.4
0.8
4.2
5.000
8.8
0.7
PVDコーティング
-

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
CA6535
4960664692668
805-0464
6.2
0.4
6.65
11.530
14.02
1.7
CVDコーティング
-

10個

1,403( 1,543円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1510
4960664692637
805-0465
6.2
0.4
6.65
11.900
14.02
1.7
PVDコーティング
-

10個

1,403( 1,543円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1525
4960664692644
805-0466
6.2
0.4
6.65
11.530
14.02
1.7
PVDコーティング
-

10個

1,403( 1,543円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
PR1535
4960664692651
805-0467
6.2
0.4
6.65
11.540
14.02
1.7
PVDコーティング
-

10個

1,403円

1,360

( 1,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1810
-
-
6.2
0.4
6.65
5.000
14.02
1.7
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
-
6.2
0.4
6.65
5.000
14.02
1.7
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
-
6.2
0.4
6.65
5.000
14.02
1.7
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
TN620M
-
-
6.2
0.4
6.65
5.000
14.02
1.7
ノンコート
-

10個

960( 1,056円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
CA6535
4960664731589
771-9361
6.2
0.8
6.65
11.900
14.02
1.3
CVDコーティング
10

10個

1,403( 1,543円 )

4日目

鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1510
-
651-5428
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

3日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1525
-
651-5550
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1535
4960664731381
771-9345
6.2
0.8
6.65
11.900
14.02
1.3
PVDコーティング
10

10個

1,403( 1,543円 )

4日目

鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1810
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1825
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1835
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
CA6535
-
653-9424
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
CVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1510
-
651-5401
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

GMブレーカ 汎用
PR1525
-
651-5533
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
PR1535
-
653-9432
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

3日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1810
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

3日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
TN620M
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
ノンコート
-

10個

960( 1,056円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
SMブレーカ 低抵抗
CA6535
-
653-9441
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
CVDコーティング
-

10個

1,380( 1,518円 )

3日目

鋳鉄
SMブレーカ 低抵抗
PR1510
-
651-5410
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

4日目

SMブレーカ 低抵抗
PR1525
-
651-5541
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
SMブレーカ 低抵抗
PR1535
-
653-9459
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,280( 1,408円 )

3日目

鋳鉄
SMブレーカ 低抵抗
PR1810
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

SMブレーカ 低抵抗
PR1825
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
SMブレーカ 低抵抗
PR1835
-
-
6.2
0.8
6.65
5.000
14.02
1.3
PVDコーティング
-

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状は六角形で、PVDコーティング(PR15/PR18シリーズ)やCVDコーティング(CA6535)が施されています
【用途】
・様々な鋼材のミーリングに使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

    ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

    ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

      ミーリング用チップ 正方形

      ミーリング用チップ 正方形

        京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

        京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

          ミーリング用チップ 長方形

          ミーリング用チップ 長方形

            京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

            京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

              メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
              通常価格 960円 1,020円 940円 540円 1,190円 980円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
              形状(型番頭文字) W(六角形) R(円形) S(正方形) R(円形) L(長方形) R(円形)
              逃げ角 N(0°) P(11°) - - その他 D(15°)
              利用可能コーナー数 6 その他 - - 4 その他
              刃先仕様 Rホーニング Rホーニング - - - Rホーニング
              勝手 勝手なし 右勝手 - - - 右勝手

              京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMUのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました