(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレスミキサー

通常単価(税別)
76,654円
税込単価
84,319円

【特長】・持ち運びができ、簡単操作です。・800MHZ帯周波数です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V(単3×2本)
  • JANコート:
    4538095000767
  • トラスココード:
    722-4125
  • 質量(g):
    540.000
  • 詳細タイプ:
    ワイヤレスミキサー
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 付属品:
    ACアダプタ×1/設定用ドライバー(本体内蔵)×1/チャンネルシール×1/入力表示シール×1

型番

WM-1510 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-1510

1個

76,654( 84,319円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びができ、簡単操作です。
・800MHZ帯周波数です。
【用途】
・朝礼・会議用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスミキサーの型番WM-1510のページです。
型番WM-1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスミキサー

ワイヤレスミキサー

    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

        TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm

        TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm

          TOA ダイナミックマイクロホン

          TOA ダイナミックマイクロホン

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

              アイコム スタンドマイクロホン

              アイコム スタンドマイクロホン

                TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

                TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

                  TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

                  TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

                    特定小電力トランシーバー IC-4188D

                    特定小電力トランシーバー IC-4188D

                      小型スピーカーマイク

                      小型スピーカーマイク

                        ポータブルアンプセット/オプション

                        ポータブルアンプセット/オプション

                          TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

                          TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA ユニペックス ICOM TOA TOA ICOM ICOM TOA TOA
                            通常価格 76,654円 63,157円 13,489円 16,067円 33,774円 25,734円 11,328円 5,685円 231,463円 28,122円 3,800円 5,810円 6,782円
                            通常出荷日 7日目   5日目   5日目   5日目   7日目   4日目   7日目   5日目   7日目   1日目   4日目~   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - - - - - - - 標準タイプ - - 標準タイプ -
                            電源 AC100V(単3×2本) - - - - - - - AC100V(50/60Hz) - - - -
                            JANコート 4538095000767 4538095000453 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 722-4125 722-4133 817-2895 - - - - - 722-3722 - - - -
                            質量(g) 540.000 130 410 - - - - - 17300.0 - - - -

                            ワイヤレスミキサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました