(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 卓上型送信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 卓上型送信機

通常単価(税別)
57,267円
税込単価
62,994円

【特長】・特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、32...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    140
  • 奥行(mm):
    119.5
  • 高さ(mm):
    31
  • JANコート:
    4538095000576
  • トラスココード:
    817-2874
  • 質量(g):
    270.000
  • 詳細タイプ:
    卓上型送信機
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 仕様:
    C型全13チャンネル切替
  • 付属品:
    ACアダプタ/3極ホーンコード(2m)/設定用ドライバー

型番

WM-1110 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-1110

1個

57,267( 62,994円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。

【商品仕様】
・卓上型送信機
・JANコード:4538095000576
・トラスココード:817-2874
・質量:270g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 卓上型送信機の型番WM-1110のページです。
型番WM-1110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 卓上型送信機

TOA 卓上型送信機

    TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

    TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

      アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

      アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

        特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

        特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

          アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

          アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

            マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

            マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                TOA メガホン用壁掛け金具

                TOA メガホン用壁掛け金具

                  フリーストップマイクスタンド

                  フリーストップマイクスタンド

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                      アイコム アイコムハードケースL

                      アイコム アイコムハードケースL

                        TOA コンパクトスピーカ20W 白

                        TOA コンパクトスピーカ20W 白

                          メーカー TOA TOA アルインコ ケンウッド アルインコ アルインコ アルインコ TOA TOA アルインコ ICOM TOA
                          通常価格 57,267円 48,183円 152,244円 54,672円 4,000円 26,250円 13,309円 5,855円 30,075円 41,491円 6,613円 16,891円
                          通常出荷日 5日目   5日目   4日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   7日目   7日目  
                          商品タイプ 標準タイプ - - - - - - - - - - 標準タイプ
                          電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 140 - - - - - - 120 - - - 196
                          奥行(mm) 119.5 - - - - - - 156 - - - 150
                          高さ(mm) 31 - - - - - - 420 - - - 290

                          TOA 卓上型送信機のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました