(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミゼットワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WM6
ミゼットワゴン スチールセイワゴンキャビネットタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,960円
税込単価
89,056円

【仕様】・ミゼットキャビネットにキャスターが付いた移動型です。・本体材質はスチ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    422
  • 奥行(mm):
    411
  • 塗装:
    粉体塗装
  • キャスター:
    50Φゴム車輪(自在車ストッパー付、無各2コ)
  • 本体材質:
    スチール製
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • OSグリーン一色になりました。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

WM6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
棚板調整ピッチ(mm)
均等耐荷重(kg/台)
棚板
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM6

834
M6付きワゴン
-
29000
-
160
3段
組立式(キャビネットは完成品)

1個

80,960( 89,056円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミゼットキャビネットにキャスターが付いた移動型です。
・本体材質はスチール製です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • OSグリーン一色になりました。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミゼットワゴンの型番WM6のページです。
型番WM6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミゼットワゴン

ミゼットワゴン

    キャビネットワゴン 高さ550mm

    キャビネットワゴン 高さ550mm

      パソコンカート

      パソコンカート

        830×482×976mm/7段 ロールワゴン

        830×482×976mm/7段 ロールワゴン

          ツールワゴン(片面仕様)

          ツールワゴン(片面仕様)

            キャビネットワゴンLVE型

            キャビネットワゴンLVE型

              ニューパネルワゴン

              ニューパネルワゴン

                キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                  ジャンボワゴン

                  ジャンボワゴン

                    パネルワゴン(フットブレーキ付)

                    パネルワゴン(フットブレーキ付)

                      キャビネットワゴン CWシリーズ

                      キャビネットワゴン CWシリーズ

                        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                          ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

                          ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

                            メーカー 大阪製罐 山金工業 サカエ エスコ 濱田プレス工藝 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 24,238円 35,123円 87,921円 98,460円 61,187円 91,023円 77,672円 139,466円 104,233円 47,377円 84,330円 97,199円 89,012円
                            通常出荷日 8日目   3日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   3日目   8日目   3日目~   6日目   1日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 422 441 600 830 - 500 - - - - - - 690
                            奥行(mm) 411 442 450 482 - 550 - 550 - - - 460 460
                            塗装 粉体塗装 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 50Φゴム車輪(自在車ストッパー付、無各2コ) - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - - -

                            ミゼットワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WM10
                            WM10H
                            WM6H
                            WM8
                            WM8H
                            WR2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g) 棚板調整ピッチ(mm) 均等耐荷重
                            (kg/台)
                            棚板 備考

                            110,833円

                            ( 121,916円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            834M10付きワゴン-41000-1602段組立式(キャビネットは完成品)

                            113,786円

                            ( 125,165円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1053M10付きワゴン-43000-1603段組立式(キャビネットは完成品)

                            81,628円

                            ( 89,791円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1053M6付きワゴン-32000-1603段組立式(キャビネットは完成品)

                            104,212円

                            ( 114,633円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            834M8付きワゴン-37000-1603段組立式(キャビネットは完成品)

                            95,660円

                            ( 105,226円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1053M8付きワゴン-39000-1603段組立式(キャビネットは完成品)

                            24,238円

                            ( 26,662円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1053M12用ワゴン809-26828000120602段組立式/ミゼットキャビネットを取付ける場合は、下棚は逆付けになります。

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました