(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,547円
税込単価
28,102円

【特長】・ツーリングワゴン用の追加棚板です。(ホルダー付)【用途】・棚板寸法:...

詳細情報を確認する

型番

WLT-6H50-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLT-6H50-IV

1個

25,547( 28,102円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーリングワゴン用の追加棚板です。(ホルダー付)
【用途】
・棚板寸法:W600×D400(mm)用
・ホルダー番手:BT-50、NT-50
・ホルダー個数:12個
【商品仕様】
・工場。
・オフィス。
・トラスココード:131-6598
・質量:9kg
【材質/仕上】
・スチール(ホルダー除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kgの型番WLT-6H50-IVのページです。
型番WLT-6H50-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kg

ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kg

    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)10kg

    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)10kg

      ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)6.4kg

      ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)6.4kg

        ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)7kg

        ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)7kg

          ツーリングワゴン W790・5段タイプ

          ツーリングワゴン W790・5段タイプ

            ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート

            ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート

              68535カスタムツールクッション

              68535カスタムツールクッション

                ツーリングワゴン W790・6段タイプ

                ツーリングワゴン W790・6段タイプ

                  カスタムワゴン用仕切板

                  カスタムワゴン用仕切板

                    カスタムワゴン用キャビネット

                    カスタムワゴン用キャビネット

                      ツーリングパネルワゴン(引出し付)

                      ツーリングパネルワゴン(引出し付)

                        ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                        ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)

                          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ サカエ アズワン サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 サカエ サカエ
                            通常価格 25,547円 29,768円 28,757円 29,768円 75,777円 17,685円 1,600円 88,378円 783円 24,782円 108,923円 90,356円 1,298円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   8日目   8日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました