(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ウェーブルーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ ウェーブルーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,899円
税込単価
6,489円

【商品仕様】・外寸法:W720~920×D80・ナイキ ウェーブルーバー・質量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 外寸法(mm):
    W720~920×D80
  • トラスココード:
    159-0246
  • セット内容:
    ジョイント:1枚、アーム:壁付2個、天井付2個、固定具:壁付2個、ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)、アーム:ABS樹脂

型番

WL-SL79 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ ウェーブルーバー  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL-SL79

5個

5,899( 6,489円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W720~920×D80
・ナイキ ウェーブルーバー
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・ジョイント:1枚
・アーム:壁付2個
・天井付2個
・固定具:壁付2個
・ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)
・アーム:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ウェーブルーバーの型番WL-SL79のページです。
型番WL-SL79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ウェーブルーバー

ナイキ ウェーブルーバー

    ウェーブルーバー WL-GL50

    ウェーブルーバー WL-GL50

      ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

      ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

        アサダ マイクロUV エアコンキット

        アサダ マイクロUV エアコンキット

          サーキュレーター(3段階切替)

          サーキュレーター(3段階切替)

            AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

            AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

              サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

              サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

                アサダ Ph試験紙

                アサダ Ph試験紙

                  AE-VMSS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(スクエアタイプ)

                  AE-VMSS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(スクエアタイプ)

                    メーカー ナイキ ナイキ アズワン アサダ アズワン エスコ アイリスオーヤマ アサダ オーエスジー
                    通常価格 5,899円 2,775円 34,585円 37,447円 5,000円 10,880円 8,073円 4,056円 2,998円
                    通常出荷日 18日目   18日目   12日目~   6日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - - - -
                    その他 オプション オプション - - - - - - -
                    外寸法(mm) W720~920×D80 W430×D80 - - - - - - -
                    トラスココード 159-0246 159-0245 - - - - - - -
                    セット内容 ジョイント:1枚、アーム:壁付2個、天井付2個、固定具:壁付2個、ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)、アーム:ABS樹脂 アーム:2個、アーム固定具:2個、ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)、アーム:ABS樹脂 - - - - - - -

                    ナイキ ウェーブルーバーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました