(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具接続ワーヤー強力タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具接続ワーヤー強力タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
227円 ~ 240円
税込価格
250円 ~ 264円

【特長】・太さφ1.6mm(ステンレスワイヤーφ1.2mm、ポリウレタンコート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全のため接続工具の総重量は2kg以下で使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4575100014562
4.000
828-0183
45

10個

227( 250円 )

1日目

4575100014579
6.000
828-0182
170

10個

240( 264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太さφ1.6mm(ステンレスワイヤーφ1.2mm、ポリウレタンコート仕上げ)で抜群の強度です。
【用途】
・ミトロイセーフティループ・スリムセーフティループと工具の接続に。
【材質】
・ステンレス
・止め部:真鍮

(i)ご注意

  • 安全のため接続工具の総重量は2kg以下で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具接続ワーヤー強力タイプ

工具接続ワーヤー強力タイプ

    ミトロイ 工具接続ワイヤー

    ミトロイ 工具接続ワイヤー

      接続コード SSC-4

      接続コード SSC-4

        接続コード 3㎏

        接続コード 3㎏

          工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

          工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

            140mm セーフティーループ用ワイヤー

            140mm セーフティーループ用ワイヤー

              ハイテク繊維製工具接続コード

              ハイテク繊維製工具接続コード

                安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                  安全ワイヤーコード

                  安全ワイヤーコード

                    スリムセーフティループ

                    スリムセーフティループ

                      セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

                      セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

                        布製セーフティコード(5kgタイプ)

                        布製セーフティコード(5kgタイプ)

                          トップ工業 接続ワイヤ

                          トップ工業 接続ワイヤ

                            メーカー ミトロイ ミトロイ SK-11 SK-11 トップ工業 エスコ トップ工業 TJMデザインタジマツール シンワ測定 ミトロイ SK-11 フジ矢 トップ工業
                            通常価格 227円 177円 227円 455円 352円 362円 550円 3,201円 981円 1,630円 973円 1,938円 600円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 ステンレス ステンレス - - ステンレス鋼 その他 ポリカーボネート その他 - 芯:ステンレスワイヤ - その他 ステンレス
                            材質2 止め部:真鍮 止め部:真鍮 - - - - - - - ウレタン被膜加工 - - -
                            芯径(mm) 1.2 0.8 - - - - - - - - - - -
                            太さ(mm) 1.6 1 - - - - - - - - - - -

                            工具接続ワーヤー強力タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました