(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェーブルーバー WL-GL50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェーブルーバー WL-GL50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,775円
税込単価
3,053円

【商品仕様】・外寸法:W430×D80・ナイキ ウェーブルーバー・質量:0g【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 外寸法(mm):
    W430×D80
  • トラスココード:
    159-0245
  • セット内容:
    アーム:2個、アーム固定具:2個、ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)、アーム:ABS樹脂

型番

WL-GL50 解除

Loading...

製品特長・仕様

ウェーブルーバー WL-GL50  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL-GL50

5個

2,775( 3,053円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W430×D80
・ナイキ ウェーブルーバー
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・アーム:2個
・アーム固定具:2個
・ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)
・アーム:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウェーブルーバー WL-GL50の型番WL-GL50のページです。
型番WL-GL50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェーブルーバー WL-GL50

ウェーブルーバー WL-GL50

    ナイキ ウェーブルーバー

    ナイキ ウェーブルーバー

      ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

      ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

        アサダ マイクロUV エアコンキット

        アサダ マイクロUV エアコンキット

          サーキュレーター(3段階切替)

          サーキュレーター(3段階切替)

            AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

            AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

              サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

              サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

                アサダ Ph試験紙

                アサダ Ph試験紙

                  メーカー ナイキ ナイキ アズワン アサダ アズワン エスコ アイリスオーヤマ アサダ
                  通常価格 2,775円 5,899円 34,585円 37,447円 5,000円 10,880円 8,073円 4,056円
                  通常出荷日 18日目   18日目   12日目~   6日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - - -
                  その他 オプション オプション - - - - - -
                  外寸法(mm) W430×D80 W720~920×D80 - - - - - -
                  トラスココード 159-0245 159-0246 - - - - - -
                  セット内容 アーム:2個、アーム固定具:2個、ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)、アーム:ABS樹脂 ジョイント:1枚、アーム:壁付2個、天井付2個、固定具:壁付2個、ルーバー:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)、アーム:ABS樹脂 - - - - - -

                  ウェーブルーバー WL-GL50のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました