(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,863円 28,115円
税込単価
35,049円 30,927円

【特長】・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。・3種類の深...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 鍵はついていません。 仕切板は取付できません。

型番

WLD-7S2-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLD-7S2-IV

1個

31,863円

28,115

( 30,927円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。
・3種類の深さの引出がありますので、組合せが自由です。
【用途】
・スペシャルワゴン 棚板サイズW750×D500用
【商品仕様】
・均等積載量(kg/段):20
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):200
・段数(段):2
・引出内寸法間口×奥行×高さ(mm):628×400×55
・引出耐荷重:20kg/段
・トラスココード:131-4883
・質量:17.1kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 鍵はついていません。 仕切板は取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリーの型番WLD-7S2-IVのページです。
型番WLD-7S2-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ

    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ

      ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色

      ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色

        ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 12.4kg

        ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 12.4kg

          ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg アイボリー色

          ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg アイボリー色

            ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg

            ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg アイボリー色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg アイボリー色

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 31,863円 30,187円 25,280円 21,257円 18,000円 18,000円 76,217円 52,933円 32,036円 45,623円 48,601円 91,746円 61,210円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました