(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,280円 23,700円
税込単価
27,808円 26,070円

【特長】・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。・3種類の深...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 鍵はついていません。 仕切板は取付できません。

型番

WLD-6S2-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLD-6S2-IV

1個

25,280円

23,700

( 26,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。
・3種類の深さの引出がありますので、組合せが自由です。
【用途】
・スペシャルワゴン 棚板サイズW600×D400用
【商品仕様】
・均等積載量(kg/段):20
・色:アイボリー
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):200
・段数(段):2
・引出内寸法間口×奥行×高さ(mm):478×350×55
・引出耐荷重:20kg/段
・トラスココード:131-4908
・質量:13.1kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 鍵はついていません。 仕切板は取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色の型番WLD-6S2-IVのページです。
型番WLD-6S2-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色

    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー

      ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ

      ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ

        ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg アイボリー色

        ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg アイボリー色

          ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg

          ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg

            ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 12.4kg

            ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 12.4kg

              V型ツールワゴン用1段引出し・ツールワゴンVL・VS用棚板

              V型ツールワゴン用1段引出し・ツールワゴンVL・VS用棚板

                イーグル・バーディワゴン用オプション 深型1段引出し

                イーグル・バーディワゴン用オプション 深型1段引出し

                  エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-4

                  エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-4

                    エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3

                    エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3

                      コンビネーションワゴン用オプション(棚板・スライド棚・引出し・ボックス)

                      コンビネーションワゴン用オプション(棚板・スライド棚・引出し・ボックス)

                        ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板

                        ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板

                          CSパールワゴン用フロアストッパー

                          CSパールワゴン用フロアストッパー

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 25,280円 31,863円 30,187円 18,000円 18,000円 21,257円 3,359円 29,771円 70,546円 66,000円 5,880円 4,568円 12,696円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました