(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルハライドバルーン照明機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルハライドバルーン照明機

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
322,500円 286,670円
税込単価
354,750円 315,337円

【特長】・メタルハライド400W×1灯の軽量・コンパクトの三脚式バルーン照明機...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    電球
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 全光束(lm):
    38000
  • 消費電力(W):
    400×1灯
  • 寸法(mm):
    1270×1470×2040
  • 電圧(V):
    100
  • 質量(g):
    19700.0
  • トラスココード:
    851-3961

型番

WL401SMBADS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL401SMBADS

1個

322,500円

286,670

( 315,337円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルハライド400W×1灯の軽量・コンパクトの三脚式バルーン照明機です。
・電子安定器採用により周波数を選ばず全国どこでも使用可能です。また、従来品よりも約25%軽量化しました。
・再点灯が早いです。消灯後約3~5分で再点灯が可能なので緊急時にもお待たせしません。(従来品は約15~20分)
・スイッチボックスはケーブル一体型で簡単脱着できます。
・抜群の安定力です。低い重心位置と安定設置の脚が自慢で収納の際はコンパクトに折り畳めます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルハライドバルーン照明機の型番WL401SMBADSのページです。
型番WL401SMBADSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルハライドバルーン照明機

メタルハライドバルーン照明機

    輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

    輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

      輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

      輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

        LEDバルーン

        LEDバルーン

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

              バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式

              バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式

                バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)

                バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)

                  輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

                  輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                      メーカー ワコウ(和光機械工業) 和コーポレーション 和コーポレーション キタムラ産業 トラスコ中山 トラスコ中山 HONDA 本田技研工業 和コーポレーション トラスコ中山
                      通常価格 322,500円 115,430円 337,500円 425,684円 26,153円 29,513円 268,999円 250,628円 674,286円 14,928円
                      通常出荷日 8日目   3日目   3日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   19日目   1日目   当日出荷可能
                      タイプ 電球 - - - - - - - - -
                      商品タイプ スタンド型 - - - - - - - - -
                      全光束(lm) 38000 - - - - - - - - -
                      消費電力(W) 400×1灯 - - - - - - - - -
                      寸法(mm) 1270×1470×2040 - - - - - - - - -

                      メタルハライドバルーン照明機のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました