(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミトロイ 工具接続ワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WL-30
ミトロイ 工具接続ワイヤー ツールロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
177円
税込単価
195円

【特長】・太さφ1.0mm(ステンレスワイヤーφ0.8mm、ナイロンコート仕上...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

WL-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL-30

4564100014344
2.000
817-5119
30

20個

177( 195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太さφ1.0mm(ステンレスワイヤーφ0.8mm、ナイロンコート仕上げ)で抜群の強度です。
【用途】
・ミトロイセーフティループ・スリムセーフティループと工具の接続に。
【材質】
・ステンレス
・止め部:真鍮

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミトロイ 工具接続ワイヤーの型番WL-30のページです。
型番WL-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミトロイ 工具接続ワイヤー

ミトロイ 工具接続ワイヤー

    工具接続ワーヤー強力タイプ

    工具接続ワーヤー強力タイプ

      工具接続ワイヤー ショート

      工具接続ワイヤー ショート

        工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

        工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

          ケブラー接続コード

          ケブラー接続コード

            TAKAGI 工具接続ワイヤー

            TAKAGI 工具接続ワイヤー

              ミトロイ セーフティループ

              ミトロイ セーフティループ

                スマートザイル ジャバラ式

                スマートザイル ジャバラ式

                  トップ工業 接続ワイヤ

                  トップ工業 接続ワイヤ

                    セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

                    セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

                      電動工具用接続コード・ワイヤ

                      電動工具用接続コード・ワイヤ

                        スマートザイル”ショックコード式

                        スマートザイル”ショックコード式

                          スリムセーフティループ

                          スリムセーフティループ

                            メーカー ミトロイ ミトロイ TAKAGI トップ工業 SK-11 TAKAGI ミトロイ TJMデザインタジマツール トップ工業 ミトロイ オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール ミトロイ
                            通常価格 177円 227円 191円 322円 220円 200円 1,761円 2,022円 550円 2,517円 377円 1,381円 1,630円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 ステンレス ステンレス その他 ステンレス鋼 - その他 芯:ステンレスワイヤ その他 ステンレス その他 ステンレス その他 芯:ステンレスワイヤ
                            材質2 止め部:真鍮 止め部:真鍮 - - - - ウレタン被膜加工 - - - - - ウレタン被膜加工
                            芯径(mm) 0.8 1.2 - - - - - - - - - - -
                            太さ(mm) 1 1.6 - - - - - - - - - - -

                            ミトロイ 工具接続ワイヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WL-170
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 全長(mm)

                            192円

                            ( 211円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            45641000143514.000817-5120170

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました