(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2灯式LED投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2灯式LED投光器

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
646,524円 556,333円
税込単価
711,176円 611,966円

【特長】・環境対応LED投光機です。・100W×2灯式です。水銀灯同等の大光量...

詳細情報を確認する

型番

WL402WM7GH24I 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
商品タイプ
寸法(mm)
電圧(V)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL402WM7GH24I

76000
投光器
1100×865×1700
100
194000.0
851-3963

1個

646,524円

556,333

( 611,966円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境対応LED投光機です。
・100W×2灯式です。水銀灯同等の大光量、効率的な照射で明るさ抜群です。
・長寿命25000時間、LEDだからこんなに長く使えます。
・瞬時点灯可能で消しても直ぐ点くから緊急時も安心です。
・UVカットで虫が寄りにくい仕様です。低誘虫で環境にも優しいです。
・本格装備でこんなにコンパクトです。(90kg)
・ヤマハEF900is搭載しています。(他メーカーの発電機も搭載できます。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2灯式LED投光器の型番WL402WM7GH24Iのページです。
型番WL402WM7GH24Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2灯式LED投光器

2灯式LED投光器

    レフランプ (100V)

    レフランプ (100V)

      LEDバルーン

      LEDバルーン

        岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)270W

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            レフランプ (200V)

            レフランプ (200V)

              40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

              40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                  30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

                  30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                      メーカー ワコウ(和光機械工業) 日幸電子工業 キタムラ産業 岩崎電気 岩崎電気 日幸電子工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 岩崎電気
                      通常価格 646,524円 920円 425,684円 15,352円 19,744円 1,019円 38,889円 1,287円 40,879円 19,800円
                      通常出荷日 10日目   1日目   11日目   5日目   6日目   1日目   4日目~   1日目~   12日目   6日目  

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました