(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルーン照明機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WL401SMBACGY
バルーン照明機 トウコウキ

通常単価(税別)
435,750円
税込単価
479,325円

【特長】・メタルハライド1000W×1灯のウインチ昇降式のバルーン照明機です・...

詳細情報を確認する

型番

WL401SMBACGY 解除

Loading...

商品情報を表示

WL401SMBACGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL401SMBACGY

38000
400×1灯
750×730×1980
47700.0
851-3959

1個

435,750( 479,325円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルハライド1000W×1灯のウインチ昇降式のバルーン照明機です
・エア式ですからスイッチ一つで簡単にバルーンが開きます。また、エアでバルーンが膨らんでいないと点灯しない仕組みで人為的トラブルを招きません。そのうえバルーンの温度を抑えます
・ワンアクション式アウトリガーによりガタのないスムーズな設置ができます
・バルーンの白色カバーはメタルハライドの強力な光をやわらげます。ソフトな光で直接目に入っても眩しくありません
・スバルSGi25S搭載型です(他の発電機も搭載できます)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルーン照明機の型番WL401SMBACGYのページです。
型番WL401SMBACGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルーン照明機

バルーン照明機

    バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式

    バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式

      バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)

      バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)

        輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

        輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

          2灯式LED投光器

          2灯式LED投光器

            輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみ

            輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみ

              メーカー ワコウ(和光機械工業) HONDA 本田技研工業 和コーポレーション ワコウ(和光機械工業) 和コーポレーション
              通常価格 272,436円 268,999円 250,628円 708,858円 646,524円 223,286円
              通常出荷日 8日目   6日目   5日目   19日目   10日目   3日目  
              タイプ 電球 - - - - -
              商品タイプ スタンド型 - - - - -
              電圧(V) 100 - - - - -

              バルーン照明機のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              WL401SMBADCGY
              WL401SMBAS2
              WL601SMBACGY
              WL601SMBAS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全光束
              (lm)
              消費電力
              (W)
              寸法(mm) 質量(g) トラスココード

              483,000円

              ( 531,300円 )
              1個 -

              8日目

              38000400×1灯750×730×198041900.0851-3960

              272,436円

              ( 299,680円 )
              1個 -

              8日目

              38000400×1灯1270×1470×204026900.0851-3962

              718,500円

              ( 790,350円 )
              1個 -

              8日目

              49000575×1灯750×730×198044200.0851-3965

              577,500円

              ( 635,250円 )
              1個 -

              8日目

              49000575×1灯1270×1470×204022000.0851-3966

              装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました