(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
142,702円
税込単価
156,972円

【特長】・配線ボックスを備えているので、情報機器を駆使した会議にも活躍します。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • トラスココード:
    145-7691
  • 質量(g):
    61000.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ホワイト
  • 色:
    天板:ホワイト/脚:シルバー
  • 間口(mm):
    1800

(i)ご注意

  • ※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。

型番

WK18125H-SVH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm  製品特長・仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WK18125H-SVH

1個

142,702( 156,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線ボックスを備えているので、情報機器を駆使した会議にも活躍します。
・LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しているので、ノートパソコン等のワイヤリングが簡単に行えます。※内寸法:W570×D100×H75
【用途】
・会議用、打ち合わせ用、ミーティング用、応接用

(i)ご注意

  • ※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。

WK18125H-SVHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mmの型番WK18125H-SVHのページです。
型番WK18125H-SVHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

    片袖デスク(高さ740mm)

    片袖デスク(高さ740mm)

      机上台

      机上台

        両袖デスク XED

        両袖デスク XED

          SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

          SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

            メーカー ナイキ トヨスチール LIHIT LAB ナイキ 内田洋行
            通常価格 142,702円 42,323円 4,200円 88,623円 53,124円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   19日目  
            種類 片袖 その他 両袖 片袖
            トラスココード 145-7691 - - - -
            質量(g) 61000.0 - - - -
            グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 -
            天板色 ホワイト - - - -

            ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました