(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転脚付ホーローホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転脚付ホーローホワイトボード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,250円 ~ 57,600円  特別価格 
税込価格
51,975円 ~ 63,360円  特別価格 

【特長】・回転脚付きで無地のホーローホワイトボードです。国産の120のサイズで...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4974161106504
22800
820-6241
1280

1個

47,250円

44,471

( 48,918円 )

5日目

4974161106603
30500
820-6242
1880

1個

57,600円

51,200

( 56,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転脚付きで無地のホーローホワイトボードです。国産の120のサイズです。
【用途】
・オフィス内製品
・店舗用品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転脚付ホーローホワイトボード

回転脚付ホーローホワイトボード

    回転脚付スチールグリーンボード

    回転脚付スチールグリーンボード

      ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)

      ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)

        ホーローホワイトボード 月行事

        ホーローホワイトボード 月行事

          スチールホワイトボード

          スチールホワイトボード

            ホワイトボ-ド/600×450/アルミ

            ホワイトボ-ド/600×450/アルミ

              脚付ボード『グレス・ボード』

              脚付ボード『グレス・ボード』

                メーカー サンケーキコム サンケーキコム トラスコ中山 サンケーキコム サンケーキコム ナカバヤシ 日学
                通常価格 47,250円 35,850円 30,576円 8,019円 4,900円 4,491円 72,170円
                通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目~   1日目~   1日目   8日目  
                商品タイプ 黒板 黒板 - 掲示板(標準タイプ) - 黒板 スタンド式
                材質(本体) 板面:ホーローホワイト(両面)、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付) - スチール 板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール - フレーム・ペントレー:アルミ、ボード面:スチール、芯材:段ボール -
                表示内容 無地 無地 - 月行事 - 無地 -
                奥行(mm) 500 - - 50 50 - -
                高さ(mm) 1800 1800 - - - - -

                回転脚付ホーローホワイトボードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました