(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

通常単価(税別)
19,474円
税込単価
21,421円

【特長】・はんだめっき等に用いるスズ100%の線はんだです。・はんだ付けの際フ...

詳細情報を確認する

型番

WIRE-SN100-1.6-1KG 解除

Loading...

商品仕様

【型番:WIRE-SN100-1.6-1KG】
・線径(mm):1.6
・融点(℃):232
・形状:丸棒状

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WIRE-SN100-1.6-1KG

1個

19,474( 21,421円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだめっき等に用いるスズ100%の線はんだです。
・はんだ付けの際フラックスは別途ご用意ください。
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続。
【商品仕様】
・線径(mm):1.6
・融点(℃):232
・トラスココード:849-8511
・質量:1kg
【材質/仕上】
・合金組成(すず:100%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻の型番WIRE-SN100-1.6-1KGのページです。
型番WIRE-SN100-1.6-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

    スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

    スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

      メーカー 千住金属工業 千住金属工業
      通常価格 19,474円 15,149円
      通常出荷日 18日目   18日目  

      千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      はんだカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました