(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WIRELESS-PRINTER
無線プリンタ/印字用紙 ハカリ

無線プリンタ/印字用紙 WIRELESS-PRINTER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,184円 96,004円
税込単価
108,002円 105,604円

【特長】・Bluetoothではかり本体と接続し、計量結果などを印字できます。...

詳細情報を確認する

型番

WIRELESS-PRINTER 解除

Loading...

WIRELESS-PRINTER の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
長さ(m)
内径(mm)
商品区分
寸法(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WIRELESS-PRINTER

4979916831625
817-2795
370
-
-
-
プリンタ
108×111×62
バッテリーパック、ACアダプタ

1個

98,184円

96,004

( 105,604円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetoothではかり本体と接続し、計量結果などを印字できます。
・印字用紙は感熱式なので別途インクを必要とせずに使用できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)外形寸法(mm)外径(mm)紙幅(mm)長さ(m)内径(mm)
BL-80-30-838-4037100.000-5080309
WIRELESS-PRINTER4979916831625817-2795370.000W108×D111×H60-80--

Loading...

WIRELESS-PRINTERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無線プリンタ/印字用紙の型番WIRELESS-PRINTERのページです。
型番WIRELESS-PRINTERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線プリンタ/印字用紙

無線プリンタ/印字用紙

    デジタル料金はかり(取引証明用)

    デジタル料金はかり(取引証明用)

      デジタルシャワープルーフはかり

      デジタルシャワープルーフはかり

        HTシリーズ用オプション

        HTシリーズ用オプション

          ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

          ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

            ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

            ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

              ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

              ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック

                デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック

                  デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

                  デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

                    ポケッタブルスケール KP-103

                    ポケッタブルスケール KP-103

                      イオナイザー STABLO-AP

                      イオナイザー STABLO-AP

                        定量計量専用機“パックナビ”

                        定量計量専用機“パックナビ”

                          定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

                          定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 カスタム エー・アンド・デイ 新光電子 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ カスタム タニタ 島津製作所 大和製衡 大和製衡
                            通常価格 830円 40,740円 8,500円 2,142円 80,000円 3,663円 7,070円 8,337円 1,843円 4,000円 79,481円 40,910円 40,910円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目   3日目   12日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            主要用途 周辺機器 - はかり はかり 周辺機器 - 周辺機器 はかり - はかり - はかり はかり
                            紙幅(mm) 80 - - - - - - - - - - - -

                            無線プリンタ/印字用紙のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BL-80-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 長さ(m) 内径(mm) 商品区分 寸法
                            (mm)
                            電源

                            830円

                            ( 913円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            -838-403710050309印字用紙--

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました