(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,772円
税込価格
25,049円

【特長】・ワイパーは、4層のレイヤーをしっかり編み込んだメッシュを強化。濡れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 縦×横(mm):
    305×330
  • トラスココード:
    805-1715
  • 質量(g):
    8600
  • 材質1:
    セルロース、ナイロンメッシュ

(i)ご注意

  • 溶剤との長期間接触に適しません。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

WIP218

1パック

1,000個入り

22,772( 25,049円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイパーは、4層のレイヤーをしっかり編み込んだメッシュを強化。濡れても破けません。
・凹凸表面が、頑固なよごれもきれいに拭き取ります。
・低コストのメンテナンスとして役立ちます。
・素材はセルロースで、ナイロンの糸で耐久性を高めています。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

(i)ご注意

  • 溶剤との長期間接触に適しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

    ピグ エレファントマット(シートタイプ)

    ピグ エレファントマット(シートタイプ)

      ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

      ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

        ハズマットピグマット 幅330/510mm

        ハズマットピグマット 幅330/510mm

          WIP303 メンテナンスワイパー

          WIP303 メンテナンスワイパー

            MAT302A ハズマットピグマット

            MAT302A ハズマットピグマット

              ピグマット MAT 幅330/510mm

              ピグマット MAT 幅330/510mm

                オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                  ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

                  ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

                    410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                    410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                      pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                      pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                        ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

                        ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

                          TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入

                          TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ ニューピグコーポレーション ユー・イー・エス トラスコ中山
                            通常価格 22,772円 32,545円 18,301円 21,881円 42,151円 43,590円 20,426円 23,041円 22,800円 33,350円 42,086円 33,196円 10,837円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   7日目~   8日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート シート シート 吸収材(ケミカル用) - - 吸収材(ケミカル用) 吸収材キット シート シート カットタイプマット - シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 液体危険物用 - - オイル・水用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 オイル用 オイル用 - オイル・水用
                            縦×横(mm) 305×330 420×510 - - - - - - - - 760×760 - -
                            トラスココード 805-1715 406-0857 - - - - - - - - 514-2652 - -
                            質量(g) 8600 7700 - - - - - - - - 11300 - -

                            pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました