(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【特長】・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています...

詳細情報を確認する

  • 二面幅寸法(mm):
    3
  • 全長(L寸法)(mm):
    138
  • JANコード:
    4984798109878
  • トラスココード:
    818-7175
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 材質2:
    表面処理:ハードクロムメッキ
  • 軸長(mm):
    116
  • 全幅(mm):
    69

(i)ご注意

  • 使用中はガタツキがないか常に確認してください。
  • ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。
  • 使用中はガタツキがないか常に確認してください。 ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。

型番

WHH-3TL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHH-3TL

10

1個

940( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
・ハンドルをレンチに装着することでハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
・テーパーヘッド[[R下]]は本締に使えるよう、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 使用中はガタツキがないか常に確認してください。
  • ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。
  • 使用中はガタツキがないか常に確認してください。 ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)の型番WHH-3TLのページです。
型番WHH-3TLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット  TLS-9

      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9

        エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

        エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

          六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

          六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

            ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

            ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

              エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

              エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                  ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

                  ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

                    メーカー エイト エイト エイト エイト エイト ボンダス エイト ボンダス ボンダス
                    通常価格 940円 3,060円 8,190円 5,206円 5,709円 11,031円 1,480円 12,771円 1,426円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
                    二面幅寸法(mm) 3 - - - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 - - - -
                    全長(L寸法)(mm) 138 - - - - - - - -
                    JANコード 4984798109878 - - - 4984798000984 - - - -
                    トラスココード 818-7175 - - - 811-6010 - - - -
                    質量(g) 30 - - - 125.5 - - - -

                    T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました