(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

萩原 ホワイト防炎シート 10x10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

萩原 ホワイト防炎シート 10x10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,857円
税込単価
49,343円

【特長】・低コストタイプの防炎養生シートです。・短期工事に最適です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 幅×長さ(m):
    10×10
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 材質(本体):
    ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム
  • JANコード:
    4962074003614
  • トラスココード:
    122-2978
  • ハトメピッチ(cm):
    50
  • ハトメ数(個):
    80
  • 防炎性能試験番号:
    AFE-33-0085
  • 質量(g):
    32000.000
  • コーティング:
    塩ビコーティング
  • 引張強度:
    縦280N/3cm、横100N/3cm
  • 耐久期間:
    約6~7ヶ月
  • 引裂強度:
    縦130N、横40N

(i)ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。

型番

WHBO1010Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHBO1010Y

1個

44,857( 49,343円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低コストタイプの防炎養生シートです。
・短期工事に最適です。
【用途】
・建築・建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生として使用。
【商品仕様】
・幅(m):10
・長さ(m):10
・ハトメ数(個):80
・ハトメピッチ(cm):45
・引張強度:タテ290N/5cm、ヨコ180N/3cm
・引裂強度:タテ150N、ヨコ100N
・カラー:ホワイト
・カラー:ホワイト
・重量:270g/[平米]
・厚み:約0.29mm
・伸度:タテ20%、ヨコ25%
・JANコード:4962074003614
・質量:32000g
【材質/仕上】
・シート本体:塩化ビニール ハトメ:アルミニウム

(i)ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

萩原 ホワイト防炎シート 10x10mの型番WHBO1010Yのページです。
型番WHBO1010Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

萩原 ホワイト防炎シート 10x10m

萩原 ホワイト防炎シート 10x10m

    [耐寒性]ビニールシート

    [耐寒性]ビニールシート

      0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

      0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

        防風シート(ハトメ付)

        防風シート(ハトメ付)

          1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

          1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

            200x2.0mmx30m 間仕切りシート

            200x2.0mmx30m 間仕切りシート

              耐寒シート フリゴソフト

              耐寒シート フリゴソフト

                ビニールシート(梨地白)

                ビニールシート(梨地白)

                  軽量防炎メッシュシート

                  軽量防炎メッシュシート

                    制電性ビニールシート

                    制電性ビニールシート

                      2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

                      2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

                        メーカー 萩原工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アキレス エスコ ユタカメイク エスコ エスコ
                        通常価格 44,857円 23,310円 4,270円 18,390円 14,850円 37,973円 26,272円 4,840円 2,839円 15,700円 12,530円
                        通常出荷日 7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 防炎シート 養生シート 透明シート 透明糸入りシート 透明シート 透明シート 透明シート 養生シート 防炎メッシュシート 養生シート 養生シート
                        形状 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                        ホワイト 透明 透明 透明 透明 透明 - ホワイト - 透明 透明
                        幅×長さ(m) 10×10 - - - - 0.2×30 1.22×10 - - - -
                        厚さ(mm) 0.3 - 0.3 0.3 0.25 2 - 0.1 0.25 - 0.3

                        萩原 ホワイト防炎シート 10x10mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました