(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ウインドスクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WH-4000S
TOA ウインドスクリーン トランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】・ヘッドセットマイクの交換用ウインドスクリーンです。【商品仕様】・10...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

WH-4000S 解除

Loading...

商品情報を表示

WH-4000S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
材質1
適合機種
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH-4000S

22
21
722-4117
50.000
ウインドスクリーン
ウレタンフォーム
ヘッドセットマイク:ER-1000HS、WH-4000A/ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL
-

4個

2,714( 2,985円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドセットマイクの交換用ウインドスクリーンです。
【商品仕様】
・10個入り1セット。
・TOA ウインドスクリーン
・トラスココード:722-4117
・質量:50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ウインドスクリーンの型番WH-4000Sのページです。
型番WH-4000Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ウインドスクリーン

TOA ウインドスクリーン

    TOA ヘッドセットキット

    TOA ヘッドセットキット

      小型スピーカーマイク

      小型スピーカーマイク

        TOA ヘッドセットマイクロホン

        TOA ヘッドセットマイクロホン

          アイコム 外部スピーカー

          アイコム 外部スピーカー

            アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

            アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

              アイコム 耳かけ型イヤホン

              アイコム 耳かけ型イヤホン

                リチウムイオン電池

                リチウムイオン電池

                  アイコム 乾電池ケース

                  アイコム 乾電池ケース

                    TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                    TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                      TOA ヘッドセットマイク

                      TOA ヘッドセットマイク

                        TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                        TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                          アイコム PTT/VOXスイッチユニット

                          アイコム PTT/VOXスイッチユニット

                            メーカー TOA TOA ICOM TOA ICOM ICOM ICOM ICOM ICOM TOA TOA TOA ICOM
                            通常価格 2,714円 16,934円 3,800円 15,200円 3,308円 6,800円 2,000円 15,105円 3,591円 29,999円 13,890円 13,489円 2,300円
                            通常出荷日 5日目   7日目   4日目~   5日目   7日目   4日目   2日目~   4日目   5日目   7日目   4日目   5日目   4日目  
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -

                            TOA ウインドスクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WH-4000PJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 詳細タイプ 材質1 適合機種 仕様

                            3,848円

                            ( 4,233円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            ---722-4109150.000ウエストポーチ伸縮性ゴムデジタルワイヤレスマイク:WM-D1310/ワイヤレスマイク:WM-1320ベルト長:800mm(最大伸長時:1300mm)

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました