(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 腕カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール手袋 腕カバー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,534円
税込価格
1,687円

【特長】・手の平と指先部分に特殊すべり止め加工を施しています・65~67cmの...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ビニール手袋 腕カバー付 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
ピンク
4970520421301
808-1127
20
65
7.8
197.000

1個

1,534( 1,687円 )

7日目

L
バイオレット
4970520421325
808-1128
23
67.0
8.3
221.000

1個

1,534( 1,687円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平と指先部分に特殊すべり止め加工を施しています
・65~67cmの腕カバーで、水の進入を防ぎます
・腕カバーのずれ落ちを防止するマジックテープ付です
【用途】
・洗車・水仕事・園芸・農作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 腕カバー付

ビニール手袋 腕カバー付

    純綿腕カバー

    純綿腕カバー

      腕カバー付耐油手袋

      腕カバー付耐油手袋

        ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

        ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

          テトロン腕カバー

          テトロン腕カバー

            テトロン手甲花柄

            テトロン手甲花柄

              ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG

              ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG

                ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                  腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                  腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                    ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                    ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                      腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                      腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                        ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                        ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                            メーカー オカモト アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 ダンロップ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ 三重化学工業 コクゴ
                            通常価格 1,534円 395円 1,330円 1,220円 258円 532円 370円 1,517円 798円 854円 1,400円 1,340円 1,350円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   2日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 - - - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 - - 腕カバー付 - - - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング - - ロング - - - - ロング - ロング - ロング
                            厚さ(mm) 5.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -

                            ビニール手袋 腕カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました