(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティングボックス(井桁タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネスティングボックス(井桁タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,641円 ~ 32,944円
税込価格
33,705円 ~ 36,238円

【特長】・安全性や作業効率を改善されたいお客さまへ。充実のラインナップ!・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ネスティングラック
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    レッド
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 奥行(mm):
    1200
  • 材質2:
    表面処理:焼き付け塗装
  • 積載段数(段):
    2(天地3)
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1150

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
支柱(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350
1570
467-7536
54000
1250
1500
-

1個

31,117( 34,229円 )

4日目

1350
1770
467-7544
57000
1250
1700
-

1個

30,641( 33,705円 )

4日目

1650
1570
467-7552
57500
1550
1500
-

1個

32,944( 36,238円 )

4日目

1650
1770
467-7561
56000.0
1550
1700
50×50

1個

32,813( 36,094円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性や作業効率を改善されたいお客さまへ。充実のラインナップ!
・本体2段でパレット3段積載可能です
・下向き接続ピンで簡単段積みができます
【用途】
・パレット積載物の段積み

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスティングボックス(井桁タイプ)

ネスティングボックス(井桁タイプ)

    ネストップ

    ネストップ

      ネスラック (NRシリーズ)

      ネスラック (NRシリーズ)

        ネストップL

        ネストップL

          NKクランプ

          NKクランプ

            TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

            TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

              逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

              逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

                TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                  TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

                  TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

                    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                      TRUSCO パレット棚1トン 2300X900XH4000 3段 連結

                      TRUSCO パレット棚1トン 2300X900XH4000 3段 連結

                        TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                        TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                            メーカー ワコーパレット OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 30,641円 21,955円 27,220円 18,733円 5,222円 120,814円 9,793円 129,515円 180,261円 137,417円 115,834円 161,859円 96,311円
                            通常出荷日 4日目   12日目~   11日目~   11日目   1日目   19日目   1日目   9日目   14日目   9日目   19日目   19日目   19日目  
                            商品タイプ ネスティングラック - - - ネスティングラック ネスティングラック - ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック
                            材質(本体) スチール - - - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            レッド レッド レッド レッド シルバー その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            均等荷重(kg) 1000 1000 1000 1000 300 1000 - 2000 2000 2000 1000 1000 1000
                            奥行(mm) 1200 1200 1200 1200 - 1100 50 900 900 900 900 1100 1000

                            ネスティングボックス(井桁タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました