(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイホー WG-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メイホー WG-9

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
524円
税込単価
576円

【特長】・中身が見易い透明タイプです。・小物を分けて収納するのに便利です。・防...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WG-9

1個

524( 576円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が見易い透明タイプです。
・小物を分けて収納するのに便利です。
・防滴タイプ9コマタイプです。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸115×73×18mm
・耐熱温度:100°
・JANコード:4963189136846
・トラスココード:735-9110
・質量:63g
【材質/仕上】
・フタ:ポリカーボネート
・底:ABS
・パッキン:シリコーンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイホー WG-9の型番WG-9のページです。
型番WG-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイホー WG-9

メイホー WG-9

    NTRスクエアトレー

    NTRスクエアトレー

      メイホー FB-4

      メイホー FB-4

        メイホー WP-3

        メイホー WP-3

          115x73x18mm 小物箱

          115x73x18mm 小物箱

            ツインセパレートケース

            ツインセパレートケース

              エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

              エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

                エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                  エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

                  エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

                    375×265×305mmハンディボックス

                    375×265×305mmハンディボックス

                      パーツケース(175x143x32(H)mm)

                      パーツケース(175x143x32(H)mm)

                        パーツケース B-10

                        パーツケース B-10

                          エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-22

                          エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-22

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) MAKINO(牧野工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ アステージ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ホーザン エスコ
                            通常価格 524円 5,065円 138円 400円 614円 899円 5,500円 5,120円 4,980円 15,507円 790円 220円 4,980円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました