(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
366円
税込単価
403円

【特長】・手の平のコーティング部に通気性を持たす加工をしているのでムレにくいで...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • ゲージ数:
    13

型番

WG-501-YE-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WG-501-YE-M

M
4518406025047
41.000
819-0447
1.1
16.8
蛍光イエロー
23.5
7.2

10個

366( 403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平のコーティング部に通気性を持たす加工をしているのでムレにくいです。
・手の平部にはタコの吸盤のような吸引効果のコーティングを施しているので滑りにくくなっております。
【用途】
・運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱い等の作業時。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス の型番WG-501-YE-Mのページです。
型番WG-501-YE-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

            ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

            ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

              ニトリル背抜き手袋ニトビード

              ニトリル背抜き手袋ニトビード

                13G天然ゴム背抜き手袋

                13G天然ゴム背抜き手袋

                  ブルースリーPU18G 9310

                  ブルースリーPU18G 9310

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                      厚手ゴム背抜き手袋

                      厚手ゴム背抜き手袋

                        天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                        天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                          ケミソフト クーリング

                          ケミソフト クーリング

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) ユニワールド おたふく手袋 富士手袋 ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 335円 367円 427円 430円 423円 430円 170円 201円 371円 156円 370円 170円 363円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:ニトリルゴム - - - - すべり止め部:天然ゴム -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン - 繊維部:ポリエステル - - - - 繊維部:ポリエステル -
                            ゲージ数 13 - - 18 18 - 13 - - - - - -

                            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WG-501-YE-L
                            WG-501-YE-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            366円

                            ( 403円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L451840602505445.000819-04481.3217.4蛍光イエロー24.57.6

                            335円

                            ( 369円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            XL451840602506150.000819-04491.3318蛍光イエロー25.58.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました